UNTERBRECHUNGSFREIE

STROMVERSORGUNG

Gemeinsam
besser entwickeln

USV

Mitsubishi Electric liefert nachweislich hochwertige unterbrechungsfreie Stromversorgungslösungen (USV), die auch den anspruchsvollsten Anforderungen an die Betriebszeit gerecht werden.

Produktvorstellung

9900D-Serie

Während die 9900D-USV eine große USV mit einem Leistungsbereich von 1.050 bis 2.000 kVA ist, ist sie dennoch erheblich kleiner als vergleichbare Modelle in diesem Leistungsbereich. Und dank der Effizienz dieser USV können Sie mit einem einzigen Gerät mehr machen als mit denen der Mitwerber. Diese Kombination reduziert den Gray Space, die Verkabelung sowie die Einbauzeit und Frachtkosten.

Die 9900D-USV ist reaktionsfähig und schützt vor Stromschwankungen mit erweiterter Steuerungs- und Leistungsmodulredundanz. Sie ist eine ideale USV für Rechenzentren. Sie ermöglicht Abtastung und Umschaltung bei hohen Geschwindigkeiten und kann bei höheren Temperaturen und in größeren Höhen betrieben werden.

Whitepaper

Green Data Centers Maintain Highest Reliability while Meeting Environmental Demands

locked unlocked

Der Weg zur Klimaneutralität beinhaltete eine Reihe von Meilensteinen, die den Weg für umweltfreundliche Rechenzentren geebnet haben...

How Mitsubishi Electric’s Extensive Solutions Satisfy Customers

locked unlocked

Die Nutzung digitaler Daten über das Internet und ICT-Systeme hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen...

Approach to Preventive Maintenance Lightens the Load of Data Center Service Engineers

locked unlocked

Die ICT-Umgebung und die Notwendigkeit, enorme Mengen an digitalen Daten für den Alltag zu verarbeiten, haben eine Auswirkung auf...

Ideen für umfassende Lösungen

Mitsubishi Electric verfügt über ein breites Angebot an Lösungen für den Bau Ihres Rechenzentrums.
Sie können die Effektivität vieler Lösungen maximieren, indem Sie sie kombinieren.

  • IT-Kühlung und
    Umgebungskontrolle

    Die HVAC- und IT-Kühllösungen von Mitsubishi Electric bieten optimale Bedingungen für alle Serverräume und IT-Geräte.

  • Lösungen für die Überwachung und
    Steuerung

    Die Überwachungs- und Steuerungslösungen von Mitsubishi Electric bieten eine vollständige Systemintegration, Datenerfassung und -analyse über mehrere Betriebsanlagen hinweg und stellen die Verbindung zum Verwaltungssystem des Rechenzentrums her.

  • Verwaltung der
    Rechenzentrumsinfrastruktur (DCIM)

    Das DCIM von Mitsubishi Electric bietet eine komplette Rechenzentrumsverwaltung und -analyse und ermöglicht ein umfassendes Management von Energie und Leistung, Kapazität und Überbuchung, intelligenter Gebäudesteuerung, vollständiger Gebäudekühlung, Betriebszeit und Anlagenleistung.
    Die sichere Datenerfassung und -analyse bietet eine umfassende Übersicht über die Leistung der Einrichtung, die Effizienz der Energienutzung und die Nachhaltigkeit.

  • USV

    Die USV-Systeme und -Lösungen von Mitsubishi Electric liefern nachweislich erstklassige, hocheffiziente Notstromversorgungslösungen, die sicherstellen, dass die Anforderungen an die Betriebszeit erfüllt werden. Außerdem beanspruchen sie im Vergleich zu den Produkten unserer Wettbewerber weniger Platz.

  • Lösungen für die Verteilung kritischer und
    zusätzlicher Energie

    Die Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen und Verteilerlösungen von Mitsubishi Electric zeichnen sich durch eine überlegene Lebensdauer und hohe Undurchlässigkeit aus und tragen so zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums bei.

FALLSTUDIEN

DataChambers

DataChambers ist ein Anbieter von Full-Service-Informationstechnologie und verwalteten Services, der sich auf elektronis...

Edgecore

Warum hat sich Edgecore, ein branchenführender Entwickler und Anbieter offener Netzwerkhardware- und Netzwerksoftwarepr...

Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Komplettlösungen für Rechenzentren von Mitsubishi Electric zu erfahren.

Kontakt