Produkte und Lösungen
Fahrzeugausrüstung
Die Fahrzeugausrüstungstechnologien von Mitsubishi Electric sind heute und in Zukunft essenzielle Bestandteile vieler herkömmlicher, Hybrid- und Elektrofahrzeuge der weltweit größten Automobilhersteller. Mitsubishi Electric liefert nicht nur CPUs (das „Gehirn“ jeder Fahrzeugausrüstung), Generatoren, Motorstarter, elektrische Lenksysteme und Multimedia-Anlagen, sondern auch eine Vielzahl von innovativen und qualitativ hochwertigen Autoteilen für größeren Komfort, höhere Sicherheit und umweltfreundliches Fahren.
BITTE BEACHTEN SIE: Die Fahrzeugausrüstung von Mitsubishi Electric wird als Originalprodukt hauptsächlich an Automobilhersteller verkauft. Wenn Sie Fragen zu Teilen haben, die nicht dem Ersatzeil-/Zubehörmarkt zuzurechnen sind, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Autohändler.
Produktportfolio
Elektrifizierungsprodukte

Das Ziel, Fahrzeuge mit geringer Umweltbelastung zu bauen, führt zu einer immer schneller fortschreitenden Elektrifizierung von Fahrzeugantrieben. Angesichts dieses Trends bietet Mitsubishi Electric verschiedene Produkte wie z. B. Wechselrichter und Motoren für Hybrid- und Elektrofahrzeuge an, um weiter den Weg in eine saubere Automobilgesellschaft zu gehen.
- Wechselrichter
- Motor
- EV-Steuerung
- Batterieverwaltungseinheit
- Motorsteuerung
- Integriertes Ladegerät
Lade- und Startprodukte

Die Nachfrage nach Hochleistungs-Elektromotorkomponenten als Mittel für niedrigen Kraftstoffverbrauch und hohen Komfort wächst. Mitsubishi Electric ist entscheidend an der Fertigung von Fahrzeugen beteiligt, die mit ihren kompakten und leichten Generatoren und Startern der heutigen Zeit voraus sind.
- Generator
- Starter
- Motorgenerator
- Schwungrad-Wechselstromgenerator
Motorsteuerungsprodukte

Motorsteuerungsteile sind das Herzstück kraftstoffsparender und leistungsstarker Fahrzeuge. Mitsubishi Electric nutzt seine fortschrittlichen Technologien und seine Fülle an Erfahrung, um ein breites Angebot von Produkten aufzustellen, die eine noch größere Motorleistung garantieren als je zuvor.
- Benzinmotorsteuerung
- Steuereinheit (für Motorräder/Boote)
- Drehzahlsensor
- Luftmengenmesser
- Drucksensor
- Ansaugluft-Temperatursensor
- Injektor
- Zündspule
- Kraftstoffpumpenmodul
- AGR-Ventil
- Luft-Bypassventil
- Turboantrieb
- VVT-Antrieb
- Antriebseinheit
Getriebesteuerungsprodukte

Getriebesteuerungsteile sind hauptverantwortlich für die Basisleistung von Fahrzeugen. Durch effiziente Übertragung der Gesamtmotorleistung auf die Reifen optimiert Mitsubishi Electric den Fahraufwand und senkt den Kraftstoffverbrauch für höhere wirtschaftliche Effizienz.
- Getriebesteuerung
- Öldrucksteuerventil
- Öltemperatursensor
- Impulsgeber
- Elektrische Ölpumpe
Servolenkungsprodukte

Im Vergleich zur hydraulischen Servolenkung minimiert die elektrische Servolenkung den Leistungsverlust des Motors und bietet komfortables Fahren mit ausgezeichneter Stabilität und einer Lenkleistung, die mit einer hydraulischen Servolenkung nicht erreicht werden kann.
- Bürstenmotor
- Bürstenmotorsteuerung
- Steuerung für bürstenlose Motoren
Karosseriesteuerungsprodukte (Produkte zur Gesamtverwaltung des Fahrzeugs)

Mitsubishi Electric bietet äußerst zuverlässige Produkte für höchste Sicherheit, z. B. das Smart Entry-System, das Sicherheit und Komfort kombiniert, Wegfahrsperren als Diebstahlschutz und Airbags für Notfälle.
- Smart Entry-System
- Smart Entry-System (für Motorräder/Boote)
- Wegfahrsperre
- Karosseriesteuerung
- Airbagsteuerung/-sensor
- Ultraschall-Ecksensor
- HID-Vorschaltgerät
- LED-Steuerung
ADAS-Produkte

Mitsubishi Electric verfügt außerdem über einen weiten Bereich von modernen Erfassungs-, Fahrzeugsteuerungs- und Informationskommunikationstechnologien und trägt zur Schaffung einer neuen Automobilgesellschaft bei, indem es intelligente Fahrunterstützungssysteme entwickelt, die den Weg in eine Zukunft des automatisierten Fahrens weisen.
- Millimeterwellenradar
- Vorwärts gerichtete Kamera
- ADAS-ECU
- Weitbereich-Ultraschallsensor
Multimedia-Fahrzeugprodukte

Mitsubishi Electric bringt Spaß und Komfort in Ihr Fahrzeug – mit bedienerfreundlichen Navigationssystemen, einfach zu lesenden Karten, Audiosystemen von hoher Qualität und Infotainment-Systemen, die hilfreiche Informationen liefern.
- Fahrzeugnavigationssystem
- Rücksitz-Entertainmentsystem
- Autolautsprecher
- Auto-Blu-ray Disc™-Player
ITS-Produkte

Die ITS-Technologie schafft neue Beziehungen zwischen Menschen, Fahrzeugen und der Gesellschaft. Fahrzeuginterne ETC- bzw. DSRC-Einheit (ETC 2.0) mit großem Abdeckungsbereich zur Bezahlung von Autobahngebühren und zur Unterstützung sicheren Fahrens durch Warnung des Fahrers vor Staus und Unfällen.
- Fahrzeuginterne ETC- bzw. DSRC-Einheit (ETC 2.0)