Produkte und Lösungen
Halbleiter und Bauelemente
In der Halbleitertechnologie entwickelt Mitsubishi Electric Leistungshalbleiter für jede Leistungsklasse, etwa zur Motorsteuerung, in der Bahntechnik oder im Bereich Automotive. Unsere optischen Bauelemente kommen beispielsweise in Glasfaser-basierten Kommunikationssystemen zum Einsatz während die Hochfrequenzbauelemente von Mitsubishi Electric die Weiterentwicklung drahtloser, hocheffizienter Kommunikationsnetzwerke unterstützen.
Produktportfolio
Leistungshalbleiter-Module

Die Leistungsmodule von Mitsubishi Electric werden mit Technologien auf dem neusten Stand hergestellt, die die höchste Leistung und Zuverlässigkeit und gleichzeitig beeindruckende Energieeinsparungen für die Produkte und Systeme garantieren, in denen sie verwendet werden. Unser Produktangebot reicht von Strommodulen zur Steuerung von Hochspannungsenergieerzeugungen, industrieller Fertigung und Schienensystemen bis hin zu Haushaltsanwendungen, z. B. zur Kontrolle des Stromverbrauchs von Klimaanlagen, Waschmaschinen und Kühlschränken. Um unsere marktführende Position aufrechtzuerhalten, führen wir unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten fort, um weitere Reduzierungen in Stromverbrauch und Größe zu erreichen.
- SiC-Leistungsmodule
- SOPIPM™
- DIPIPM™
- IPM
- IGBT-Module
- HVIGBT-Module/HVIPM
- MOSFET-Module
- Diodenmodule
- PFC-Module
Hochleistungsgeräte

Hochleistungsgeräte tragen zu erhöhter Effizienz und Energieeinsparungen bei, indem sie die Hochspannungs-, Hochstrom- und Nutzungsumgebung von Rollen in Stahlwerkstücken, Stromsystemen und der U-Bahn nutzen. Von Gleichrichterdioden bis zu einer Vielzahl von Thyristoren und Stapelspeichern bietet Mitsubishi Electric eine Reihe neuer Hochleistungsgeräte.
- Gleichrichterdioden
- Thyristoren
Treiber-IC

Zum Leistungshalbleiterangebot von Mitsubishi Electric gehören Transistorarrays, HVICs (Hochspannungs-ICs) und Sensoren. Mithilfe des Ausgangs eines 3-Volt-Mikrocomputers ermöglichen unsere Transistorarrays pufferlose Direktantriebe und tragen auf diese Weise zu einem geringeren Gewicht und einem kompakteren Design vieler Geräte bei. Ein HVIC ist ein Hochspannungs-ICs mit verschiedenen integrierten Schutzfunktionen; er verwendet Eingangssignale von einem Mikrocomputer oder einem anderen Gerät, um Gates in Strom-MOSFETs oder IGBTs direkt anzutreiben. Wir bieten auch Drucksensoren für Anwendungen wie Barometer sowie Beschleunigungssensoren zur Messung der Vibration in LCD-Projektoren und industriellen Geräten.
- HVICs (Hochspannungs-ICs)
Hochfrequenzbauelemente

Mitsubishi Electric unterstützt seit langem die Weiterentwicklung drahtloser, hocheffizienter Kommunikationsnetzwerke durch die Entwicklung neuer Hochfrequenzbauelemente. Wir verdanken unsere Marktposition der neuesten Schaltungs- und Halbleitertechnologie. Unser Sortiment von Hochfrequenzbauelementen leistet einen Beitrag zur drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur und hilft auch bei der Bereitstellung zuverlässiger und schneller Datenverbindungen, z. B. in der Satellitenkommunikation (VSAT), in Satellitenempfangsanlagen (DBS), im Professionellen Mobilfunk (PMR, TETRA) und in Mobilfunk-Basisstationen (5G ).
- GaN-Hochfrequenztransistoren und Verstärkermodule
- GaAs-Hochfrequenzbauelemente
- Silizium-Module und Transistoren
Optische Bauelemente

Mitsubishi Electric ist einer der führenden Anbieter für die Entwicklung und Herstellung von Laserdioden und -modulen, die in Glasfaser-basierten Kommunikationssystemen von FTTH-Anwendungen bis hin zu Datenzentren und 5G Netzen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus finden sich unsere Produkte in Projektoren und in zahlreichen industriellen Anwendungen. Unsere in hohen Stückzahlen hergestellten Laserdioden zeichnen sich dabei durch ihre Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und hohe Leistung aus.
- Glasfaserkommunikationssysteme
- Industrielle Anwendungen und Laserprojektoren
Kontaktbildsensoren

Mit einem hochempfindlichen High-S/N-CMOS-Bildsensor und einem ASIC, der eine dedizierte Bildverarbeitungseinheit und einen Hochpräzisions-A/D-Wandler enthält, bieten die Kontaktbildsensoren von Mitsubishi Electric die weltweit schnellste Erfassungsgeschwindigkeit in ihrer Leistungsklasse und digitale Leistung für höchste Benutzerfreundlichkeit.