Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die USV von Mitsubishi Electric liefert mit ihren unübertroffenen Stromrichter- und Wechselrichterdesigns und ihrer überragenden Qualität entscheidende dauerhafte Leistung in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Die True-Online-Dauerwandler-USV von Mitsubishi Electric bietet ein branchenführendes Maß an Effizienz. Die Drei-Phasen-USV von Mitsubishi Electric ist mit der neuesten IGBT-Technologie ausgestattet. Sie maximiert die Betriebszeit Ihres Unternehmens und minimiert gleichzeitig Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO).
Die geringe Stellfläche und das leichte Design der USV von Mitsubishi Electric minimieren den Gray Space und schaffen mehr Platz in Ihrem Rechenzentrum für umsatzbringende IT-Geräte.
Das modulare Design der USV von Mitsubishi Electric ermöglicht, dass mit der Zeit ergänzende Module hinzugefügt werden können, wenn die Kapazitätsanforderungen steigen. Diese Funktion ermöglicht eine schnellere, einfachere und wirtschaftlichere Hyperscale-Erweiterung.
Die nächste Generation der Leistungshalbleiter ist da!
In der USV der SUMMIT Series® wird der Silizium-IGBT (Si) durch Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) ersetzt, die mehr Leistung bieten. Laut IEEE hat SiC für das 21. Jahrhundert die Bedeutung, die Si für das 20. Jahrhundert gehabt hat.
Mitsubishi Electric hat mit grundlegenden Entwicklungen der SiC-Technologie bereits Anfang der 1990er Jahre begonnen und bietet jetzt seine bewährte Technologie in der USV der SUMMIT Series®. Mit geringeren SiC-Schaltverlusten, höheren Schaltfrequenzen und verbessertem Wärmeleitfähigkeitsbereich werden höhere Effizienzen in allen Laststufen (500 und 750 kVA) erzielt.
Hierbei kann eine Effizienz von bis zu 98 % erreicht werden.
Mit einem Leistungsbereich von 1.050 bis 2.100 kVA ist die effiziente, erweiterbare 9900CX-USV mit großer Kapazität die ideale Lösung, um die Betriebszeit zu verbessern, und stellt eine ausgeglichene Stromlast bereit. Unser 1MW-System hat eine der kleinsten Stellflächen auf dem Markt.
Während die 9900D-USV eine große USV mit einem Leistungsbereich von 1.200 bis 2.000 kVA ist, ist sie dennoch erheblich kleiner als vergleichbare Modelle in diesem Leistungsbereich. Und dank der Effizienz dieser USV können Sie mit einem einzigen Gerät mehr machen als mit denen der Mitwerber. Diese Kombination reduziert den Gray Space, die Verkabelung sowie die Einbauzeit und Frachtkosten.
Die 9900D-USV ist reaktionsfähig und schützt vor Stromschwankungen mit erweiterter Steuerungs- und Leistungsmodulredundanz. Sie ist eine ideale USV für Rechenzentren. Sie ermöglicht Abtastung und Umschaltung bei hohen Geschwindigkeiten und kann bei höheren Temperaturen und in größeren Höhen betrieben werden.
Mit geringer Wärmeabgabe und umfassendem Vorderseitenzugang für leichte Wartung ist die 9900B-USV rundum zuverlässig. Das verteilte Bypass-Design ermöglicht den Betrieb mehrerer Module und hohe Effizienzen in einem Leistungsbereich von 300 bis 750 kVA.
Der Weg zur Klimaneutralität beinhaltete eine Reihe von Meilensteinen, die den Weg für umweltfreundliche Rechenzentren geebnet haben...
Die Nutzung digitaler Daten über das Internet und ICT-Systeme hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen...
Die ICT-Umgebung und die Notwendigkeit, enorme Mengen an digitalen Daten für den Alltag zu verarbeiten, haben eine Auswirkung auf...
Mitsubishi Electric verfügt über ein breites Angebot an Lösungen für den Bau Ihres Rechenzentrums.
Sie können die Effektivität vieler Lösungen maximieren, indem Sie sie kombinieren.
Die HVAC- und IT-Kühllösungen von Mitsubishi Electric bieten optimale Bedingungen für alle Serverräume und IT-Geräte.
Die Überwachungs- und Steuerungslösungen von Mitsubishi Electric bieten eine vollständige Systemintegration, Datenerfassung und -analyse über mehrere Betriebsanlagen hinweg und stellen die Verbindung zum Verwaltungssystem des Rechenzentrums her.
Das DCIM von Mitsubishi Electric bietet eine komplette Rechenzentrumsverwaltung und -analyse und ermöglicht ein umfassendes Management von Energie und Leistung, Kapazität und Überbuchung, intelligenter Gebäudesteuerung, vollständiger Gebäudekühlung, Betriebszeit und Anlagenleistung.
Die sichere Datenerfassung und -analyse bietet eine umfassende Übersicht über die Leistung der Einrichtung, die Effizienz der Energienutzung und die Nachhaltigkeit.
Die USV-Systeme und -Lösungen von Mitsubishi Electric liefern nachweislich erstklassige, hocheffiziente Notstromversorgungslösungen, die sicherstellen, dass die Anforderungen an die Betriebszeit erfüllt werden. Außerdem beanspruchen sie im Vergleich zu den Produkten unserer Wettbewerber weniger Platz.
Die Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen und Verteilerlösungen von Mitsubishi Electric zeichnen sich durch eine überlegene Lebensdauer und hohe Undurchlässigkeit aus und tragen so zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums bei.
DataChambers ist ein Anbieter von Full-Service-Informationstechnologie und verwalteten Services, der sich auf elektronis...
Warum hat sich Edgecore, ein branchenführender Entwickler und Anbieter offener Netzwerkhardware- und Netzwerksoftwarepr...