Gemeinsam können
wir mehr erreichen
In der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung entscheidend für die Aufrechterhaltung des Betriebs von Rechenzentren. Mitsubishi Electric bietet unternehmenskritische Container-, Modul- und Skidded Critical Power Stream PODS oder Power Train Units, Mittelspannungslösungen, Niederspannungslösungen, USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) und Back-up-Generatoren von höchster Qualität. Unsere Spitzentechnologie sorgt dafür, dass Ihre Rechenzentren betriebsbereit, sicher und energieeffizient bleiben. Als Ihr proaktiver Partner für kritische Energieversorgung können Sie sich darauf verlassen, dass Mitsubishi Electric Ihr Team auf dem Laufenden hält.
“Unser ökologischer Fußabdruck vielleicht etwa zwei Drittel so groß. ”
Rechenzentren verbrauchen Energie - und wir sorgen dafür, dass sie intelligenter genutzt wird. Unsere hocheffizienten Transformatoren, USV-Systeme und umweltfreundlichen Kühlstrategien senken die Betriebskosten und steigern gleichzeitig die Kapitalrendite. Nachhaltigkeit steht bei uns im Mittelpunkt - von den Materialien bis hin zur Fertigung - und hilft Ihnen, Kosten zu senken, den Platzbedarf und ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und in einer energiehungrigen Welt widerstandsfähig zu bleiben.
Moderne Unternehmen können sich Ausfälle von Rechenzentren oder Servern nicht leisten, da die Kosten für Ausfallzeiten mit jeder Stunde steigen. Business Continuity Planning (BCP) ist in der Rechenzentrumsbranche unerlässlich. Unsere Systeme Emergency Standby Power (ESP) und Data Centre Continuous Power (DCCP) sind entscheidend für die Vermeidung von Unterbrechungen und gewährleisten eine stabile und sichere Stromversorgung.
Schaltanlagen sind für kontinuierliche Stromversorgung, Lastausgleich, Störlichtbogenschutz und allgemeine Betriebsstabilität in Rechenzentren unerlässlich. Durch die Steuerung der Stromverteilung tragen Schaltanlagen zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit bei. Die Stromverteilungsprodukte von Mitsubishi Electric bieten zuverlässige Leistung und entsprechen den höchsten internationalen Sicherheitsstandards, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Die Maximierung der Effizienz von Rechenzentren erfordert die vollständige Nutzung von begrenztem Platz. Unsere kritischen Stromversorgungsprodukte sind kompakt und dennoch leistungsstark und ermöglichen eine flexible Nutzung des Platzes in Ihrem Rechenzentrum, einschließlich Serverräumen und Schalttafeln.
Die Mittel- und Niederspannungslösungen von Mitsubishi Electric gewährleisten einen dauerhaften und zuverlässigen Betrieb von Rechenzentren. Unsere SF6-freien Mittelspannungs-Leistungsschalter unterstützen bis zu 24 kV und 4000 A und sind mit fortschrittlichen Vakuumschaltern und digitalen Relais für eine langfristige Leistung ausgestattet. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und 250.000 produzierten Schaltfeldern sind unsere Schaltanlagen für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die Niederspannungslösungen entsprechen den IEC-Normen und bieten Störlichtbogenschutz, seismische Widerstandsfähigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Unsere luftisolierten Mittelspannungsschaltanlagen, die vollständig gemäß IEC 62271-200 typgeprüft sind, gewährleisten einen dauerhaften und zuverlässigen Betrieb. Die in der EU aus den renommierten AIS M-SE-Schaltanlagen von Mitsubishi Electric Japan gefertigten Geräte entsprechen den höchsten technischen Standards. Integrierte digitale Schutzrelais und Energiezähler sorgen für umfassende Überwachung und Sicherheit.
Unsere Niederspannungsschaltanlagen verbessern die Lebensdauer und den stabilen Betrieb von Rechenzentren. Sie verfügen über einen hohen Störlichtbogenschutz mit Lichtbogenunterbrechern und Durchflussstoppern, wodurch Sicherheit gewährleistet wird. Sie wurden auf seismische Stabilität geprüft sind für den Einsatz in Hochrisikogebieten geeignet. Darüber hinaus sind unsere Niederspannungsleistungsschalter so konzipiert, dass sie die Lebensdauer Ihrer elektrischen Geräte verlängern.
Dieser futuristische Vakuum-Leistungsschalter gewährleistet mit fortschrittlicher Technologie und umfassendem Design hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Diese Produkte sind darauf ausgelegt, den Hauptstromkreis zu schützen und die Funktionalität elektrischer Geräte zu verbessern.
Diese Produkte eignen sich hervorragend für den primären Schutz vor Überlast und Kurzschlüssen.
Diese Leistungsschalter sind ideal für Zweigstromkreise für kleine Stromstärken und bieten Schutz gegen Überlastung, Kurzschlüsse (MCB) und Erdschlüsse (RCCB/RCBO).
Unsere elektronischen Anzeigen bieten höchste Genauigkeit und Langlebigkeit sowie einfache Ablesbarkeit für eine schnelle und genaue Überwachung der Stromversorgung oder des Betriebszustands einer Maschine.
Diese Energiemesseinheit unterstützt die Überwachung des Energieverbrauchs mit hoher Präzision, was für die Senkung der Energiekosten notwendig ist.
Da Rechenzentren für moderne Unternehmen immer wichtiger werden, ist die Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung unerlässlich. Die umfassenden Stromversorgungslösungen von Mitsubishi Electric sorgen dafür, dass Ihr Betrieb reibungslos, sicher und effizient weiterläuft. Unsere USV-Systeme bieten unübertroffene Zuverlässigkeit und Effizienz, was für die Vermeidung von Ausfallzeiten in Rechenzentren entscheidend ist.
Mit der großen modularen USV 9900D stellen wir Ihnen ein Spitzenmodell unter den hochdichten Stromversorgungslösungen vor, das für die anspruchsvollen Anforderungen moderner Rechenzentren entwickelt wurde. Mit einem Leistungsbereich von 1000 kVA bis 2000 kVA bietet diese dreiphasige USV eine außergewöhnliche Erweiterbarkeit und Modularität, die sicherstellt, dass Ihre Strominfrastruktur mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Die 9900D wird mit 400/415 V betrieben und ist bemerkenswert kompakt, da sie nur zwei Drittel der Größe von Wettbewerbsmodellen in ihrem Leistungsbereich einnimmt. Dieses platzsparende Design reduziert nicht nur die Installationszeit und -kosten, sondern maximiert auch den verfügbaren Platz für kritische Rechenzentrengeräte.
Unsere USV-Systeme nutzen proprietäre Leistungselektronik-Technologie, die überlegene Ausgangsspannungsregelung und eine schnelle Wechselrichterreaktion bietet. Diese fortschrittliche Technologie bietet greifbare Vorteile wie verbesserte Energieeffizienz, verlängerte Produktlebensdauer, Skalierbarkeit, hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Optimierung der Kosteneffizienz. Diese Leistungsmerkmale sind für die Anforderungen der Rechenzentrumsbranche von entscheidender Bedeutung.
In der datengesteuerten Welt von heute ist der unterbrechungsfreie Betrieb von Rechenzentren von entscheidender Bedeutung. Unsere hochwertigen kompakten Notstromgeneratoren mit Mitsubishi-Antrieb von OEM-Partnern bieten kontinuierlichen Betrieb und schützen vor Stromausfällen, die zu Datenverlust und Ausfallzeiten führen können.
In der schnelllebigen, datengesteuerten Welt von heute ist der unterbrechungsfreie Betrieb von Rechenzentren von höchster Bedeutung. Unsere hochwertigen Notstromgeneratoren, die von OEM-Partnern von Mitsubishi Heavy Industries hergestellt werden, spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs und schützen vor Stromausfällen, die zu erheblichen Datenverlusten und Betriebsausfällen führen können. Die Modelle der Mitsubishi Generator Series (MGS) stehen an der Spitze dieser kritischen Branche und bieten leistungsstarke und zuverlässige Stromerzeugung.
Erreicht die Nennspannung und -frequenz innerhalb von 10 Sekunden nach der Aktivierung, was für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Integrität von Rechenzentren und die Vermeidung von Unterbrechungen von entscheidender Bedeutung ist.
Maximiert den Platz für Server und wichtige Geräte.
Die fortschrittliche Kraftstoffeinspritztechnologie sorgt für saubere Emissionen und die Einhaltung strenger Umweltstandards.
Unsere USV-Systeme bieten unvergleichliche Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistungsdichte, um Ausfallzeiten im Rechenzentrum zu verhindern. Die modulare USV 9900D bietet eine hohe Leistungsdichte in einem kompakten Formfaktor und gewährleistet unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie skalierbare Infrastruktur.
Für die Stromverteilung und die Stromversorgung in Ihren Serverräumen bieten wir Ihnen ein stabileres Stromempfangs- und -verteilungssystem mit DC-Hochspannungsleistungsschaltern, Hochleistungs-Luftleistungsschaltern und einem elektromagnetischen Schalter.
In Rechenzentren, die viel Strom verbrauchen, muss die Energieverschwendung reduziert und eine stabile Stromversorgung gewährleistet werden. Mit den Energiespar-Analyse- und Diagnoseanwendungen von Mitsubishi Electric ist es möglich, die gesammelten Daten zu visualisieren und effektive Energiesparmaßnahmen umzusetzen, indem Energieverluste ermittelt und die Faktoren analysiert werden.