Gemeinsam können
wir mehr erreichen
Mitsubishi Electric bietet hochmoderne Container-Lösungen, die auf Cloud-Service-Provider, Großunternehmen, Telekommunikationsfirmen, E-Commerce-Unternehmen und andere Organisationen zugeschnitten sind, die eine flexible Hyperskalierung benötigen. Unsere Lösungen versprechen eine Mischung aus Flexibilität, Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualität, um den dynamischen Anforderungen moderner Rechenzentren gerecht zu werden. Sie sind so konzipiert, dass sie rauen Umgebungsbedingungen standhalten und eine gleichbleibende Leistung und langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten.
“Wir wissen, wie Rechenzentren geplant und gebaut werden.”
Unsere containerisierten Lösungen bieten vorgefertigte, vorab getestete Rechenzentrumsmodule für eine schnellere Bereitstellung und maximale Effizienz. Von Power Pods und E-Houses bis hin zu Kühlcontainern und IT-Räumen minimiert unser modularer Ansatz den Platzbedarf, vereinfacht die Installation und verbessert die Nachhaltigkeit - basierend auf unserer Expertise in verschiedenen Branchen. Installieren. Einschalten. Einen Schritt voraus bleiben.
Die Einhaltung von Fristen auf der Baustelle ist immer wichtig, und ein enger Zeitplan für den Bau beeinträchtigt manchmal die Sicherheit der Arbeiter und das Arbeitsumfeld.
Unsere Container-Lösung ermöglicht den Bau und die Prüfung außerhalb des Einsatzorts in einer kontrollierten Werksumgebung, wodurch die Vorlaufzeiten erheblich verkürzt werden, was es den Kunden ermöglicht, enge Fristen einzuhalten und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu priorisieren.
Mit steigenden Anforderungen an Rechenzentren müssen die Kunden darüber nachdenken, wie sie die Skalierbarkeit der Rechenzentrumsinfrastruktur verwalten können.
Unsere modular aufgebauten Rechenzentren lassen sich nahtlos zu Ihrer bestehenden Infrastruktur hinzufügen, wodurch eine reibungslose Erweiterung und unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet werden. Darüber hinaus können Sie mit Baukastenmodulen das Layout Ihres Rechenzentrums flexibel anpassen.
Maßgeschneiderte Layouts und Gerätekonfigurationen, die Ihren genauen Spezifikationen entsprechen, bieten eine nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur.
Umfasst Mittelspannungsschaltanlagen, Niederspannungsschalttafeln, Luftbehandlungseinheiten und USV-Komponenten
Unsere Mittelspannungsschaltanlagen-Lösungen zeichnen sich durch überragende Langlebigkeit und hohe Durchlässigkeit aus, was zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums beiträgt.
Unsere Niederspannungsschaltanlagen-Lösungen verfügen über einen hohen Störlichtbogenschutz, der durch interne Tests bei einem Stromniveau von 65 kA getestet und nach IEC 61641 zertifiziert wurde.
Unsere kompakten Computerraum-Luftbehandlungseinheiten der Baureihe WizardX-G07, nutzen eine Kombination aus Mr Slim R32 Wechselrichter-Wärmepumpentechnologie, energieeffizienter Wärmerückgewinnungstechnologie mittels Wärmerädern und einem integrierten Steuerungssystem.
Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Leistungsdichte, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz aus und bieten technische Spitzenleistungen bei minimalem Platzbedarf.
Transportable kritische Stromversorgungslösungen, die für Mittelspannungs- und Niederspannungsschaltanlagen, USV und Generatoren konzipiert sind, um Strom für Rechenzentren bereitzustellen.
Unsere Mittelspannungsschaltanlagen-Lösungen zeichnen sich durch überragende Langlebigkeit und hohe Durchlässigkeit aus, was zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums beiträgt.
Unsere Niederspannungsschaltanlagen-Lösungen verfügen über einen hohen Störlichtbogenschutz, der durch interne Tests bei einem Stromniveau von 65 kA getestet und nach IEC 61641 zertifiziert wurde.
Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Leistungsdichte, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz aus und bieten technische Spitzenleistungen bei minimalem Platzbedarf.
Kompakte Generatoren mit Mitsubishi-Antrieb von OEM-Partnern sorgen für zuverlässige Stromversorgung für Rechenzentren während Stromausfällen. Mit japanischer Qualität und unterstützt durch kontinuierliche Forschung gewährleisten sie nachgewiesene Zuverlässigkeit und erreichen innerhalb von 10 Sekunden nach der Aktivierung die volle Spannung und Frequenz.
Unsere DCIM-Lösungen ermöglichen die Überwachung und Visualisierung der Anlagenleistung in Echtzeit, optimieren den Energieverbrauch, verhindern Ausfallzeiten, gewährleisten Systemredundanz und bieten wichtige Einblicke.
Stellen Sie mit unseren kritischen Stromversorgungslösungen bestehend aus containerisierten Stromversorgungseinheiten, fortschrittlichen USV-Systemen und zuverlässigen Generatoren einen unterbrechungsfreien Betrieb von Rechenzentren sicher, um die Geschäftskontinuität während Stromausfällen zu gewährleisten.
Unsere kritischen Kühllösungen gewährleisten optimale Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle für Rechenzentren. Dabei kommen energieeffiziente Kältemaschinen und fortschrittliche Freikühltechnologien zum Einsatz, die Betriebskosten und Kohlenstoffemissionen reduzieren.