Bei Rechenzentren und Serverräumen ist es unerlässlich, dass die Server und die IT-Ausrüstung stets unter optimalen Bedingungen betrieben werden. Die IT-Kühlsysteme von Mitsubishi Electric sind äußerst zuverlässig und weisen einen geringen Stromverbrauch auf, wodurch die Betriebskosten niedrig gehalten werden. Sie erreichen einen niedrigen PUE-Wert (Power Usage Effectiveness, Effizienz des Energieverbrauchs) – ein wichtiger Aspekt für Rechenzentren.
Ob für kleine Serverräume oder große Rechenzentren – Mitsubishi Electric hat ein breites Angebot an IT-Kühlsystemen, die sich an Ihre Anforderungen anpassen lassen.
Unser Produkt für die Kühlung von IT-Einrichtungen ist für Server geeignet, die geringe bis mittlere Wärmemengen generieren. Es stellt Kunden eine äußerst zuverlässige IT-Kühllösung hoher Qualität bereit. Möglich wird dies durch eine präzise Temperaturregelung der Innengeräte und energiesparenden, mit einem Wechselrichter ausgestatteten Außengeräte. Für unsere IT-Kühllösung gibt es ein breites Angebot an Zubehör, um sie an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen.
Down-Flow-
Luftzufuhr
Up-Flow-
Luftzufuhr
Die T-AV-Serie ist in zwei verschiedenen Luftzufuhr-Konfigurationen verfügbar.
Dies bietet Flexibilität beim Einbau.
Neue Einbauventilatoren mit EC-Elektromotoren und Laufrad in Verbundmaterial, das eine Senkung des Energieverbrauchs gewährleistet.
Chiller eignen sich ideal für große Rechenzentren. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bereich der IT-Kühlung und umfangreichem und spezialisiertem Produktwissen kann Mitsubishi Electric Ihnen auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Chiller und Geräte für die Serverkühlung bereitstellen, die speziell für Rechenzentren konzipiert wurden.
Für große Rechenzentren ist ein niedriger PUE-Wert (Power Usage Effectiveness, Effizienz des Energieverbrauchs) ein Muss. Daher ist es sehr wichtig, den Stromverbrauch von Klimaanlagen zur Serverkühlung zu reduzieren.
Mitsubishi Electric stellt nicht nur effiziente Chiller bereit, sondern ermöglicht durch die effiziente Nutzung der freien Kühlung auch Energieeinsparungen und eine Reduzierung des Stromverbrauchs von Klimaanlagen zur Serverkühlung.
Wir verwenden Kühlmittel mit niedrigem Treibhauspotenzial.
Als ökologisch fortschrittliches Unternehmen war Mitsubishi Electric das erste in der Branche, das eine Vielzahl von Chillern einsetzte, die HFO-Kühlmittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (HFO1234ze und R513A) und geringer Umweltbelastung nutzen. Damit möchten wir auf die Bedürfnisse umweltbewusster Kunden eingehen.
Ein breites Angebot an Chillern, einschließlich energiesparenden Chillern mit niedrigem PUE-Wert (Power Usage Effectiveness, Effizienz des Energieverbrauch), Systemen zur freien Kühlung und wartungsarmen Chillern.
Chiller mit ölfreien Kompressoren erfordern insbesondere weniger Wartung und tragen zum Senken der Rechenzentren-Betriebskosten bei.
Durch Verlängern des Lebenszyklus möchten wir Ressourcen schonen und die Effizienz steigern. Wir entwerfen, produzieren und bieten sehr leistungsstarke Produkte, die langlebig und sparsam sind.
Es stehen eine Reihe von Kühlgeräten zur Auswahl, abhängig von der von den Servern abgestrahlten Wärme und der Größe des Rechenzentrums.
Wärme- abgabe |
|||
---|---|---|---|
Gering
Hoch
|
Klein | Mittel | Groß |
![]() munikations- anwendungen |
![]() ![]() |
||
4kW/
Rack ![]() |
![]()
Wassergekühltes Klimagerät (Strömung unten)
![]()
Wandmontierter Lüfter
|
||
20kW/
Rack ![]()
Öffnung an der Rückwand
|
Der Weg zur Klimaneutralität beinhaltete eine Reihe von Meilensteinen, die den Weg für umweltfreundliche Rechenzentren geebnet haben...
Die Nutzung digitaler Daten über das Internet und ICT-Systeme hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen...
Die ICT-Umgebung und die Notwendigkeit, enorme Mengen an digitalen Daten für den Alltag zu verarbeiten, haben eine Auswirkung auf...
Mitsubishi Electric verfügt über ein breites Angebot an Lösungen für den Bau Ihres Rechenzentrums.
Sie können die Effektivität vieler Lösungen maximieren, indem Sie sie kombinieren.
Die HVAC- und IT-Kühllösungen von Mitsubishi Electric bieten optimale Bedingungen für alle Serverräume und IT-Geräte.
Die Überwachungs- und Steuerungslösungen von Mitsubishi Electric bieten eine vollständige Systemintegration, Datenerfassung und -analyse über mehrere Betriebsanlagen hinweg und stellen die Verbindung zum Verwaltungssystem des Rechenzentrums her.
Das DCIM von Mitsubishi Electric bietet eine komplette Rechenzentrumsverwaltung und -analyse und ermöglicht ein umfassendes Management von Energie und Leistung, Kapazität und Überbuchung, intelligenter Gebäudesteuerung, vollständiger Gebäudekühlung, Betriebszeit und Anlagenleistung.
Die sichere Datenerfassung und -analyse bietet eine umfassende Übersicht über die Leistung der Einrichtung, die Effizienz der Energienutzung und die Nachhaltigkeit.
Die USV-Systeme und -Lösungen von Mitsubishi Electric liefern nachweislich erstklassige, hocheffiziente Notstromversorgungslösungen, die sicherstellen, dass die Anforderungen an die Betriebszeit erfüllt werden. Außerdem beanspruchen sie im Vergleich zu den Produkten unserer Wettbewerber weniger Platz.
Die Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen und Verteilerlösungen von Mitsubishi Electric zeichnen sich durch eine überlegene Lebensdauer und hohe Undurchlässigkeit aus und tragen so zum stabilen Betrieb und zur Sicherheit Ihres Rechenzentrums bei.
Das Rechenzentrum am Flughafen Schipol wurde im April 2016 mit der Absicht erworben...
Davinci-1 ist der neue Supercomputer der Leonardo S.p.A., einem italienischen Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern...
Das OS-IX-Rechenzentrum ist im Eigentum von Bulk Infrastructure und Akershus Energi. Der OS-IX-Komplex hat eine Gesamtfläche von...