Ensemble, nous
pouvons mieux bâtir.
Dans le paysage numérique qui évolue rapidement, une alimentation électrique sans interruption est essentielle pour garantir les opérations des centres de données. Mitsubishi Electric propose des unités (POD) modulaires conteneurisées d’alimentation critique sur plateforme, ou modules d’alimentation électrique (Power Train Unit), des solutions de moyenne tension, des solutions de basse tension, des UPS (Uninterrupted Power Supply) ainsi que des groupes électrogènes de secours de la plus haute qualité. Notre technologie de pointe garantit que votre centre de données reste opérationnel, sûr et hautement efficace sur le plan énergétique. Vous pouvez compter sur Mitsubishi Electric en tant que partenaire proactif en matière d’énergie critique pour maintenir votre équipe à jour et au courant.
“Notre empreinte représente peut-être deux tiers de celle de nos concurrents.“
Les centres de données fonctionnant grâce à l’énergie, nous nous assurons qu’elle est utilisée de la manière la plus intelligente. Nos transformateurs à haut rendement, nos systèmes UPS et nos stratégies de refroidissement intelligentes tenant compte de l’environnement réduisent les coûts d’exploitation tout en augmentant le retour sur investissement. La durabilité est au cœur de nos préoccupations - des matériaux à la fabrication - pour vous aider à abaisser les coûts, à diminuer l’empreinte de vos installations et à rester résilient dans un monde énergivore.
Les entreprises actuelles ne peuvent pas se permettre des pannes affectant leurs centres de données et serveurs, car le coût d’une indisponibilité croît avec chaque heure d’inactivité. Un plan de continuité des activités (BCP) est essentiel dans le secteur des centres de données. Nos systèmes d’alimentation de secours (ESP) et d’alimentation continue des centres de données (DCCP) sont déterminants pour prévenir les interruptions et garantir une alimentation stable et sûre.
Les appareillages de commutation sont essentiels pour une alimentation continue, l’équilibrage des charges, la protection contre les arcs électriques et la stabilité opérationnelle globale des centres de données. En gérant la distribution de l’énergie, ils contribuent à assurer le temps de fonctionnement. Les produits de distribution d’alimentation de Mitsubishi Electric offrent des performances fiables et sont construits selon les normes de sécurité internationales les plus élevées, une garantie de tranquillité d’esprit.
Maximiser l’efficacité des centres de données implique d’exploiter pleinement un espace limité. Compacts mais puissants, nos produits d’alimentation critique autorisent une utilisation flexible de l’espace de votre centre de données, y compris pour les salles de serveurs et les tableaux de distribution.
Les solutions de moyenne et basse tension de Mitsubishi Electric garantissent des opérations durables et fiables dans les centres de données. Nos disjoncteurs de moyenne tension sans SF6 supportent jusqu’à 24 kV et 4 000 A et incorporent des interrupteurs à vide avancés et des relais numériques pour des performances à long terme. Avec plus de 70 ans d’expertise et 250 000 panneaux produits, notre appareillage de commutation est conçu pour durer. Quant à nos solutions basse tension, elles sont conformes aux normes IEC et offrent une protection contre les arcs électriques, une résistance aux séismes et des performances fiables dans les environnements exigeants.
Notre appareillage de commutation de moyenne tension isolé par air, entièrement testé suivant les critères de la norme IEC 62271-200, garantit un fonctionnement durable et fiable. Fabriqué dans l’UE à partir de l’appareillage de commutation réputé AIS M-SE de Mitsubishi Electric Japan, il répond aux normes d’ingénierie les plus strictes. Les relais de protection numériques intégrés et les compteurs électriques offrent une surveillance et une sécurité complètes.
Notre appareillage de commutation à basse tension améliore la longévité et le fonctionnement stable des centres de données. Il est doté d’une protection élevée contre les défauts d’arc grâce à des protecteurs d’arc et à des plaques d’arrêt du courant, ce qui garantit la sécurité. Sa stabilité en cas de séisme ayant été testée, il convient aux zones particulièrement exposées à ce risque. En outre, nos disjoncteurs basse tension sont aussi conçus pour prolonger la durée de vie de votre équipement électrique.
Ce disjoncteur à vide (VCB) futuriste garantit une fiabilité et une sécurité élevées grâce à une technologie avancée et à une conception intégrale.
Ces produits sont conçus pour protéger le circuit principal et améliorer la fonctionnalité des équipements électriques.
Ces produits excellent dans la protection primaire contre les surcharges et les courts-circuits.
Idéaux pour les circuits de dérivation de faible ampérage, ces disjoncteurs assurent une protection contre les surcharges, les courts-circuits (MCB) et les fuites à la terre (RCCB/RCBO).
Nos indicateurs électriques offrent une précision, une durabilité et une lisibilité optimales pour une surveillance rapide et précise de l’alimentation électrique ou de l’état des machines.
Ces unités de gestion de l’énergie permettent de contrôler la consommation d’énergie avec une grande précision, une nécessité pour réduire les coûts liés à l’énergie.
Les centres de données devenant de plus en plus vitaux pour les entreprises actuelles, il est essentiel de maintenir une alimentation électrique dépourvue d’interruption. Les solutions d’alimentation complètes de Mitsubishi Electric garantissent que vos opérations continueront de se dérouler en douceur, en toute sécurité et de manière efficace. Nos systèmes UPS offrent une fiabilité et une efficacité inégalées, essentielles pour éviter les temps d’arrêt de votre centre de données.
Conçu pour répondre aux besoins exigeants des centres de données modernes, l’onduleur 9900D Large Modular UPS est ce qui se fait de mieux dans les solutions d’alimentation à haute densité. Avec une plage de puissance allant de 1 000 kVA à 2 000 kVA, cet onduleur triphasé offre une capacité d’extension et une modularité exceptionnelles, garantissant que votre infrastructure d’alimentation soit en mesure d’évoluer en accompagnant vos activités. Fonctionnant à 400/415 V, le 9900D est remarquablement compact, n’occupant que deux tiers de l’espace des modèles concurrents dans sa gamme de puissance. Cette conception peu encombrante permet non seulement de réduire le temps et les coûts d’installation, mais aussi de maximiser l’espace disponible pour les équipements critiques du centre de données.
Nos systèmes UPS s’appuient sur une technologie propriétaire d’électronique de puissance, permettant un meilleur contrôle de la tension de sortie et une réponse rapide de l’onduleur. Cette technologie avancée offre des avantages tangibles : amélioration de l’efficacité énergétique, allongement de la durée de vie des produits, scalabilité, performances élevées, fiabilité, etc., tout en optimisant le rapport coût-efficacité. Ces caractéristiques sont essentielles pour répondre aux exigences du secteur des centres de données.
Dans le monde contemporain orienté sur les données, le fonctionnement sans interruption des centres de données est crucial. Nos générateurs de secours compacts de haute qualité imaginés par Mitsubishi et fabriqués par nos partenaires OEM assurent un service continu, protégeant contre les pannes de courant qui risquent de provoquer des pertes de données et des temps d’arrêt.
Dans le monde d’aujourd’hui en évolution rapide et orienté sur les données, le fonctionnement sans interruption des centres de données est primordial. Nos générateurs de secours de haute qualité, fabriqués par nos partenaires OEM de Mitsubishi Heavy Industries, jouent un rôle crucial en assurant un service continu, en protégeant contre les pannes de courant qui pourraient entraîner d’importantes pertes de données et des temps d’arrêt dans les opérations. Les modèles de la Mitsubishi Generator Series (MGS) se situent à l’avant-garde de cette industrie critique, offrant des performances élevées et une production d’énergie fiable.
Atteint la tension et la fréquence nominales dans les dix secondes suivant la mise en marche, caractéristique vitale pour maintenir l’intégrité opérationnelle d’un centre de données et prévenir les interruptions.
Maximise l’espace pour les serveurs et les équipements critiques.
Technologie avancée d’injection de carburant garantissant des émissions propres et le respect de normes environnementales strictes.
Nos systèmes UPS offrent une fiabilité, une efficacité et une densité de puissance inégalées pour protéger les centres de données contre les temps d’arrêt. Cela est rendu possible par notre 9900D UPS modulaire qui offre une puissance à haute densité dans un design compact, garantissant une alimentation sans interruption et une infrastructure évolutive.
Nous proposons un système de réception et de distribution d’énergie plus stable avec des disjoncteurs haute tension DC, des disjoncteurs à air haute performance et un interrupteur électromagnétique pour votre distribution électrique et l’alimentation de vos salles de serveurs.
Dans les centres de données qui consomment des quantités d’électricité conséquentes, il est nécessaire de réduire le gaspillage d’énergie et de fournir une alimentation électrique stable. Grâce aux applications d’analyse et de diagnostic d’économie d’énergie de Mitsubishi Electric, il est possible de visualiser les données accumulées et de réaliser des activités efficaces d’économie d’énergie en extrayant des facteurs de diagnostic et relatifs aux pertes d’énergie.