Produits et Solutions
Équipements automobile
Les technologies des équipements automobiles de Mitsubishi Electric sont présentes dans de nombreux véhicules standard, hybrides et nouvelle génération qui roulent à l'énergie propre fabriqués par les plus grands constructeurs automobiles du monde. En plus des processeurs (centres névralgiques de l'électronique automobile), des alternateurs, des démarreurs, des systèmes de direction assistée électrique et des systèmes multimédia automobiles, Mitsubishi Electric propose une grande variété de composants automobiles de pointe et de très grande qualité qui assurent confort, sécurité et respect de l'environnement.
REMARQUE : les équipements automobiles de Mitsubishi Electric sont vendus principalement comme équipements d'origine aux constructeurs automobiles. Pour toute demande concernant des pièces d'origine, veuillez contacter votre constructeur automobile ou votre concessionnaire local.
Gamme de produits
Produits d'électrisation

Les moteurs sont électrisés à vitesse élevée afin de réduire l'impact environnemental de la construction des véhicules. Dans la même optique, Mitsubishi Electric propose divers produits, tels que des convertisseurs et des moteurs destinés à des véhicules électriques et hybrides, afin d'encourager la construction d'automobiles propres.
- Convertisseur
- Moteur
- Unité de commande de véhicule électrique
- Unité de gestion de batterie
- Unité de commande de moteur
- Chargeur embarqué
Produits de démarrage et de chargement

Les composants de moteurs électriques hautes performances sont de plus en plus demandés afin d'améliorer le rendement énergétique et le confort des utilisateurs. Mitsubishi Electric contribue à la fabrication de véhicules innovants grâce à ses alternateurs et ses démarreurs compacts et légers.
- Alternateur
- Démarreur
- Générateur
- Générateur CA à volant moteur
Produits de gestion de moteur

Les pièces de commande de moteur constituent le cœur des véhicules hautes performances économes en carburant. Mitsubishi Electric s'inspire de ses technologies avancées et de sa grande expérience pour proposer toute une gamme de produits permettant d'augmenter les performances des moteurs.
- Unité de commande de moteur à essence
- Unité de commande (pour motos/bateaux)
- Capteur de régime
- Capteur de débit d'air
- Capteur de pression
- Capteur de température de l'air d'admission
- Injecteur
- Bobine d'allumage
- Module de pompe à carburant
- Soupape EGR
- Soupape de dérivation d'air
- Actionneur de turbo
- Actionneur de distribution variable
- Unité d'entraînement d'actionneur
Produits de contrôle de la transmission

Les produits de contrôle de la transmission déterminent largement les performances de base du véhicule. En transmettant efficacement la puissance totale du moteur jusqu'aux pneus, Mitsubishi Electric offre d'excellentes performances de déplacement et un très bon rendement énergétique, pour de meilleures performances économiques.
- Unité de commande de transmission
- Électrovanne de commande de pression d'huile
- Capteur de température d'huile
- Générateur d'impulsions
- Pompe à huile électrique
Produits de système de direction assistée électrique

Par rapport à la direction assistée hydraulique, la direction assistée électrique minimise les pertes de puissance moteur et augmente le confort de conduite en assurant une excellente stabilité et une sensation de direction qu'une direction assistée hydraulique ne peut fournir.
- Moteur à balais
- Unité de commande de moteur à balais
- Contrôleur de moteur sans balai
Produits de commande de carrosserie (produits de gestion totale de véhicule)

Mitsubishi Electric propose des produits extrêmement fiables et garants de sécurité, tels que le système d'entrée intelligent qui allie sécurité et commodité, les systèmes antidémarrage pour empêcher les vols, ou encore les airbags qui se déploient en cas d'urgence.
- Système d'entrée intelligent
- Système d'entrée intelligent (pour motos/bateaux)
- Unité antidémarrage
- Unité de commande de carrosserie
- Unité de commande/capteur d'airbag
- Capteur d'angle ultrasonique
- Ballast à décharge à haute intensité
- Unité de commande de LED
Produits d'assistance avancée pour le conducteur

Grâce à sa large gamme de technologies avancées de détection, de commande de véhicule et de communication des informations, Mitsubishi Electric contribue à l'établissement d'une nouvelle société automobile en développant des systèmes d'assistance à la conduite sophistiqués qui mènent progressivement vers la conduite automatisée très prometteuse.
- Radar à ondes millimétriques
- Caméra dirigée vers l'avant
- Unité de commande de moteur pour système d'assistance avancée pour le conducteur
- Capteur ultrasonique longue portée
Produits multimédia automobiles

Mitsubishi Electric fait de l'habitacle un environnement agréable et confortable avec ses systèmes de navigation routière contenant des cartes faciles à lire grâce à des fonctions simples, ses systèmes audio qui produisent des sons de haute qualité et ses systèmes d'infodivertissement qui fournissent une foule d'informations très utiles.
- Système de navigation routière
- Système de divertissement de siège arrière
- Haut-parleur de voiture
- Lecteur Blu-ray Disc™ de voiture
Produits STI

La technologie STI (système de transport intelligent) établit de nouvelles relations entre les personnes, les véhicules et la société. Les unités ETC et DSRC (ETC 2.0) embarquées permettent non seulement de régler aux péages, mais elles aident aussi les conducteurs à conduire prudemment en les alertant sur les conditions routières et les éventuels incidents.
- Unités ETC et DSRC (ETC 2.0) embarquées