Produits et Solutions
Mitsubishi Electric est un leader mondial des systèmes de conditionnement d'air à usage résidentiel, commercial et industriel. Afin de créer des systèmes de conditionnement d'air assurant des rendements exemplaires dans les conditions climatiques très variées que l'on peut rencontrer au Japon, nos ingénieurs développent des produits et systèmes extrêmement sophistiqués et durables, capables de fonctionner en permanence dans presque toutes les conditions climatiques naturelles de la planète. Chaque produit est une véritable prouesse qui assure un fonctionnement silencieux pendant plusieurs années, un très grand rendement énergétique et un minimum d'impact sur l'environnement.
De nombreux modèles conçus pour une utilisation en intérieur et en extérieur permettent de répondre à presque tous les besoins en matière de climatisation. Des modèles esthétiques à fixation murale aux versions à poser au sol en passant par les cassettes encastrées au plafond, il existe toutes sortes d'options pour vous permettre de les intégrer parfaitement à votre intérieur. De nombreux systèmes sont équipés du capteur « l-see Sensor », une technologie conçue par Mitsubishi Electric pour un meilleur contrôle de la climatisation. Et grâce à nos autres technologies de pointe alliant économies d'énergie et fonctionnement silencieux, nous vous proposons des climatiseurs extrêmement performants qui vous assurent un confort total, quelles que soient les conditions d'installation.
Les climatiseurs séparés de petits et moyens formats de la série Mr Slim sont compacts, mais puissants : une combinaison garantissant une installation facile et d'excellentes performances. Avec diverses combinaisons de capacités et de conceptions, cette série est idéale pour créer le système le plus adapté à vos besoins en matière de climatisation. Les unités à convertisseurs assurent un fonctionnement extrêmement discret et un coefficient de performance optimal.
Les systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable Mitsubishi Electric allient le luxe du flux d'air distribué et la commande indépendante des unités intérieures. La grande flexibilité d'installation et le large choix de conceptions des unités intérieures et de capacités des unités extérieures vous assurent une solution parfaitement adaptée à vos besoins en matière de climatisation, quelles que soient vos exigences. La prise en compte de l'environnement au cours du développement a abouti à la fabrication d'unités compactes et puissantes qui consomment un minimum d'énergie, présentent un coefficient de performance élevé et vous assurent un confort maximal.
Les systèmes de pompes à chaleur sont au cœur de l'attention de tous ceux qui souhaitent préserver l'énergie. Grâce aux technologies innovantes Mitsubishi Electric, il est désormais possible d'exploiter la chaleur contenue dans l'air ambiant pour obtenir un système de chauffage extrêmement efficace, même dans les régions les plus froides. Mitsubishi Electric étend ses capacités dans ce domaine et propose désormais une pompe à chaleur qui présente un coefficient de performance de 4,0 (1 kW d'énergie électrique produite et 3 kW d'énergie calorifique transférée depuis l'air ambiant, pour une puissance calorifique finale impressionnante de la pompe à chaleur de 4 kW).
Les technologies uniques Lossnay d'échange de chaleur développées par Mitsubishi Electric permettent de rafraîchir l'air d'une pièce presque sans en modifier la température ni le taux d'humidité. Le noyau Lossnay se compose d'une membrane fabriquée dans un papier ayant fait l'objet d'un traitement spécial et formé en une structure à flux transversal composée d'ailettes. Les propriétés de transfert de chaleur et de perméabilité à l'humidité du papier maximisent la récupération de chaleur lorsque l'air traverse l'élément. Cela permet de réaliser des économies d'énergie considérables et augmente le confort de l'environnement intérieur. Les ventilateurs Lossnay peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres systèmes de ventilation/climatisation.
Mitsubishi Electric propose une gamme de compresseurs rotatifs puissants conçus pour s'adapter à un grand nombre d'applications, même dans les environnements difficiles. Nos compresseurs à spirales avancés utilisent un « mécanisme de conformité du châssis » (FCM, Frame Compliance Mechanism), une technologie de pointe qui optimise la consommation d'énergie et limite les frictions, réduisant ainsi les vibrations, pour une plus grande durabilité et un fonctionnement discret. Grâce à leurs performances exceptionnelles et à leur longue durée de vie, ces compresseurs sont adaptés à un grand nombre d'applications, telles que les systèmes de chauffage et de climatisation.
Ces sèche-mains à grande vitesse propulsent des « jets » d'air qui sèchent entièrement les mains en quelques secondes seulement. Mitsubishi Electric a développé cette technologie originale en 1993, et le succès de ces sèche-mains ne cesse de grandir depuis cette date. L'on en trouve désormais dans des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux, des écoles et d'autres lieux publics tout autour du globe. Leur fonctionnement économe en énergie et peu bruyant est plus confortable pour les utilisateurs et permet de réduire les coûts d'exploitation.