SOLUTION DE
REFROIDISSEMENT
CRITIQUE

Ensemble, nous
pouvons mieux bâtir.

Refroidissement critique:
Améliorez l’infrastructure de votre centre de données avec les solutions de refroidissement critiques de Mitsubishi Electric

Nos solutions de refroidissement critique pour les infrastructures des centres de données garantissent des performances optimales, la fiabilité et la réduction des coûts d’électricité grâce à des équipements à haut rendement énergétique ainsi qu’au maintien de niveaux de température et d’humidité constants, quelles que soient les variations de charge. Conçues pour les centres de données, les fournisseurs de services cloud et les consultants en infrastructure informatique, nos solutions font que chaque aspect du secteur reste à la pointe de la technologie.

Aperçu
Lecture
preview
Play

Conversations avec Mitsubishi Electric

“Nous devons veiller à les rendre plus écologiques, plus durables.“

Nous fournissons des solutions de refroidissement avancées et flexibles pour les centres de données de n’importe quelle taille, qu’il s’agisse d’installations de grande envergure ou de pointe, en garantissant une efficacité optimale sans compromettre la fiabilité. Notre technologie d’avant-garde s’adapte aux environnements hostiles, aux températures extrêmes et à l’évolution des conditions saisonnières, tandis que notre expertise en matière de pompes à chaleur permet de réutiliser la chaleur perdue pour des applications durables, comme les réseaux de chaleur. Avec une gamme complète allant du refroidissement mécanique au contrôle intégré de la climatisation, nous concevons des systèmes prêts pour l’avenir qui permettent aux centres de données de rester efficaces, résilients et respectueux de l’environnement.

Des solutions à 360° pour le refroidissement critique

Chaque centre de données possède des exigences propres qui nécessitent une gamme variée de produits. Notre catalogue comprend des systèmes de refroidissement muraux à deux étages, des refroidisseurs à air/eau ainsi que des refroidisseurs en free cooling, destinés à toutes les tailles de centres de données, de la plus petite à la plus grande.

Un refroidissement efficace pour les centres de données et la planète

Les centres de données sont confrontés au problème de la chaleur dégagée par les racks de serveurs, qui entraîne une augmentation de la charge représentée par le refroidissement et de la consommation électrique. Nos produits de refroidissement à haute efficacité énergétique soutiennent les PUE bas et contribuent à diminuer les émissions de carbone, réduisant ainsi les coûts d’exploitation.

Un contrôle précis de la température et de l’humidité

Les centres de données devenant de plus en plus complexes, le contrôle précis de la température et de l’humidité devient crucial. Nos solutions de refroidissement critique garantissent des conditions constantes tout au long de l’année, même en cas de fortes variations de charge, afin de maintenir des performances optimales.

Liens connexes

Refroidisseurs

Les refroidisseurs à air de Mitsubishi Electric, disposant de capacités allant de 302 à 1 649 kW, sont conçus pour le refroidissement des centres de données critiques. Ils utilisent une technologie avancée de refroidissement en free cooling pour exploiter l’air froid extérieur, réduisant ainsi la charge du compresseur et améliorant l’efficacité.
Recourant à des réfrigérants à faible PRG tels que le R513A et le 1234ze, nos refroidisseurs minimisent leur impact sur l’environnement tout en assurant un refroidissement de haute densité. Choisissez parmi les compresseurs à spirale, à vis et sans huile en fonction de vos besoins spécifiques. Notre technologie de refroidissement en free cooling par évaporation garantit des performances optimales, même dans les climats les plus chauds.

Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur de Mitsubishi Electric offrent une fiabilité et des économies d’énergie inégalées pour répondre aux exigences en matière de refroidissement des centres de données. Elles respectent des réglementations énergétiques strictes, contribuent à réduire les émissions de carbone, fonctionnent avec une efficacité énergétique optimale et répondent aux normes environnementales en constante évolution.

Climatiseurs de salle informatique

Les unités CRAC de Mitsubishi Electric sont spécialement conçues pour répondre aux besoins critiques en matière de refroidissement des centres de données modernes. On peut compter sur elles pour opérer un contrôle précis et maintenir la température, l’humidité et la qualité de l’air à l’intérieur de l’installation. Ces unités sont essentielles pour maintenir l’environnement du centre de données dans des conditions optimales afin de garantir le fonctionnement fiable des serveurs, de l’équipement de réseau et d’autres infrastructures informatiques critiques.

Mur de ventilateurs

Le MEWALL de Mitsubishi Electric constitue la solution idéale pour les centres de données de grande envergure et les grandes installations de colocation. Conçu pour des performances, une flexibilité et une fiabilité maximales, le MEWALL révolutionne le refroidissement des centres de données. L’architecture modulaire et évolutive du MEWALL permet une intégration sans accroc dans diverses configurations d’un centre de données, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour s’adapter à sa croissance future et aux avancées technologiques.

Unité de traitement de l’air

Les AHU sont essentielles dans les centres de données pour réguler la température, l’humidité et la qualité de l’air. Elles font circuler et filtrent l’air, en le refroidissant et en éliminant les contaminants pour dissiper la chaleur générée par les équipements informatiques. Nos AHU garantissent des conditions optimales, évitent les dommages aux équipements et sont dotées de composants à haute efficacité énergétique avec une gestion personnalisable des flux d’air et de la redondance. Leur conception économe en énergie et leurs options de personnalisation sont essentielles pour un fonctionnement fiable.

Contactez-nous dès à présent pour découvrir comment les solutions conteneurisées Mitsubishi Electric peuvent profiter à votre entreprise et vous aider à garder une longueur d’avance dans un paysage concurrentiel en constante évolution.

Nous contacter