Ensemble, nous
pouvons mieux bâtir.
Mitsubishi Electric propose des solutions conteneurisées de pointe adaptées aux fournisseurs de services cloud, aux grandes entreprises, aux entreprises de télécommunications, aux entreprises de commerce électronique et à d’autres organisations qui ont besoin d’une grande flexibilité en termes de scalabilité. Nos solutions répondent aux besoins dynamiques des centres de données modernes et offrent un mélange de flexibilité, d’efficacité, de fiabilité et de qualité. Elles sont conçues pour résister à des conditions environnementales difficiles, garantissant des performances stables et une fiabilité à long terme.
“Nous savons comment les centres de données sont conçus et construits.“
Nos solutions conteneurisées proposent des modules de centres de données préalablement développés et testés en vue d’un déploiement plus rapide et d’une efficacité maximale. Qu’il s’agisse de power pods, d’E-houses, de conteneurs de refroidissement ou encore de salles informatiques, notre approche modulaire permet de réduire l’espace au maximum, de rationaliser l’installation et d’améliorer la durabilité, tout cela grâce à notre expertise dans de nombreux secteurs. Installez votre module. Allumez-le. Gardez une longueur d’avance.
Le délai de mise sur le marché sur un chantier de construction est toujours important et un calendrier des travaux serré nuit parfois à la sécurité des travailleurs et à l’environnement de travail.
Notre solution conteneurisée permet de construire et de tester les équipements hors site dans un environnement d’usine contrôlé, ce qui réduit considérablement les délais et permet aux clients de respecter des échéances serrées tout en accordant la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs.
À mesure que les besoins des centres de données augmentent, les clients doivent réfléchir à la manière de gérer la scalabilité de l’infrastructure des centres de données.
Notre centre de données de conception modulaire peut être ajouté facilement à votre infrastructure existante, ce qui garantit une expansion en douceur et des opérations sans interruption. En outre, les blocs modulaires permettent de personnaliser l’agencement de votre centre de données de manière flexible.
Les agencements et les configurations d’équipement personnalisés répondent à vos spécifications exactes afin de permettre une intégration souple à l’infrastructure existante.
Incorporent l’appareillage de commutation moyenne tension, les tableaux de distribution basse tension, les unités de traitement de l’air et les composants d’alimentation sans interruption.
Nos solutions d’appareillage de commutation moyenne tension (MVS) offrent une durabilité supérieure et une perméabilité élevée, contribuant ainsi au fonctionnement stable et à la sécurité de votre centre de données.
Nos solutions d’appareillage de commutation basse tension (LVS) sont dotées d’une protection élevée contre les arcs électriques et ont été testées de manière extensive par des expériences d’arc interne à un niveau de courant de 65 kA. Elles sont certifiées selon les normes IEC 61641.
Nos unités de traitement de l’air compactes pour salle informatique WizardX-G07 associent la technologie des pompes à chaleur Mr Slim R32 Power Inverter, une technologie de récupération de chaleur par roue thermique à haut rendement énergétique et un système de contrôle intégré.
Nos systèmes d’alimentation sans interruption (UPS) offrent une densité de puissance, une qualité, une fiabilité et une efficacité exceptionnelles, démontrant leur excellence technicité tout en occupant un espace minimal au sol.
Solution d’alimentation critique transportable conditionnée, conçue pour les appareillages de commutation moyenne tension et basse tension, l’alimentation sans interruption et les générateurs, afin de fournir de l’électricité aux centres de données.
Nos solutions d’appareillage de commutation moyenne tension (MVS) offrent une durabilité supérieure et une perméabilité élevée, contribuant ainsi au fonctionnement stable et à la sécurité de votre centre de données.
Nos solutions d’appareillage de commutation basse tension (LVS) sont dotées d’une protection élevée contre les arcs électriques et ont été testées de manière extensive par des expériences d’arc interne à un niveau de courant de 65 kA. Elles sont certifiées selon les normes IEC 61641.
Nos systèmes d’alimentation sans interruption (UPS) offrent une densité de puissance, une qualité, une fiabilité et une efficacité exceptionnelles, démontrant leur excellence technicité tout en occupant un espace minimal au sol.
Les générateurs compacts imaginés par Mitsubishi et fabriqués par nos partenaires OEM assurent une source d’électricité de secours fiable pour les centres de données en cas de coupure de courant. De qualité japonaise et objets de recherches permanentes, ils garantissent une fiabilité éprouvée et atteignent la tension et la fréquence maximales dans les dix secondes qui suivent leur activation.
Notre solution DCIM permet de suivre et de visualiser en temps réel les performances des installations, d’optimiser l’utilisation de l’énergie, de prévenir les temps d’arrêt, d’assurer la redondance des systèmes et de fournir des informations essentielles.
Garantissez le fonctionnement sans interruption de votre centre de données grâce à nos solutions d’alimentation critique, qui comprennent des unités d’alimentation conteneurisées, des systèmes d’alimentation sans interruption avancés et des générateurs fiables pour garantir la continuité de vos activités en cas de coupure de courant.
Nos solutions de refroidissement critique assurent un contrôle optimal de la température et de l’humidité dans les centres de données, grâce à des refroidisseurs à haute efficacité énergétique et à une technologie avancée de refroidissement libre conçue pour réduire les coûts d’exploitation et les émissions de carbone.