Globale Neuigkeiten
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
20. Dez. 2018
Mitsubishi Electric als Aussteller auf der CES 2019 in Las Vegas, USA, mit vor Ort
19. Dez. 2018
Mitsubishi Electric to Launch High-power 638nm Red Laser Diode for Projectors (Englisch)
12. Dez. 2018
Mitsubishi Electric to Launch 10.4-inch SVGA Color TFT-LCD Modules with Projected Capacitive Touch Panels for Industrial Applications (Englisch)
4. Dez. 2018
Mitsubishi Electric and the University of Tokyo Reveal New Mechanism for Enhancing Reliability of SiC Power Semiconductor Devices (Englisch) (PDF:163.2KB)
27. Nov. 2018
Mitsubishi Electric kündigt Einführung von CC-Link IE TSN-kompatiblen Fabrikautomationssystem-Produkten an
26. Nov. 2018
Mitsubishi Electric Establishes Mass-production Technology for Curved Color TFT-LCD Module and Begins Taking Orders (Englisch)
22. Nov. 2018
Mitsubishi Electric als Aussteller auf der EcoPro 2018 mit vor Ort
22. Nov. 2018
Mitsubishi Electric and NTT DOCOMO Achieve World’s First 27Gbps Throughput in 5G Outdoor Trials (Englisch) (PDF:329.8KB)
20. Nov. 2018
Mitsubishi Electric stellt die ersten Doppelkabinenaufzüge Taiwans mit in die Gebäude-Zugangskontrollsysteme integriertem Destination Oriented Allocation System bereit
19. Nov. 2018
Mitsubishi Electric erhält Auftrag für die Bereitstellung eines Energiemanagementsystems und von Leistungsgleichrichtern für das weltweit größte Energiespeichersystem