Scalabilità critica:
Porta il tuo data center a un livello superiore con Mitsubishi Electric
Soluzioni containerizzate

Mitsubishi Electric offre soluzioni containerizzate all'avanguardia, studiate su misura per i fornitori di servizi cloud, le grandi imprese, le società di telecomunicazioni, le aziende di e-commerce e altre organizzazioni che necessitano di flessibilità di iper-scalabilità. Le nostre soluzioni promettono un mix di flessibilità, efficienza, affidabilità e qualità, progettato per soddisfare le esigenze dinamiche dei moderni data center. Sono costruite per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni costanti e affidabilità a lungo termine.

anteprima
Avvia
preview
Play

Conversazioni con Mitsubishi Electric

“Sappiamo come sono progettati e costruiti i data center.”

Le nostre soluzioni containerizzate offrono moduli di data center pre-ingegnerizzati e pre-testati per un'implementazione più rapida e la massima efficienza. Dai power pod e dalle E-house ai container di raffreddamento e alle sale IT, attingendo alla nostra esperienza in molteplici settori, il nostro approccio modulare riduce al minimo lo spazio, semplifica l'installazione e migliora la sostenibilità. Accoglili. Alimentali. Rimani al passo con i tempi.

Distribuzione rapida
Riduzione dei tempi di consegna

Il time-to-market in cantiere è sempre importante e i tempi di costruzione serrati a volte compromettono la sicurezza dei lavoratori e l'ambiente di lavoro.
La nostra soluzione containerizzata consente la costruzione e il collaudo fuori sede in un ambiente di fabbrica controllato, riducendo in modo significativo i tempi di consegna e consentendo ai clienti di rispettare le scadenze ravvicinate, dando al contempo la priorità alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Design modulari che rendono il data center scalabile

Con l'aumento delle esigenze dei data center, i clienti devono pensare a come gestire la scalabilità dell'infrastruttura del data center.
Il nostro data center dal design modulare può essere integrato senza problemi nell'infrastruttura esistente, garantendo un'espansione agevole e operazioni ininterrotte. Inoltre, i blocchi modulari possono personalizzare in modo flessibile il layout del data center.

Ottimizzazione dell'infrastruttura
per un PUE più basso

Layout personalizzati e configurazioni delle apparecchiature che si adattano alle vostre esatte specifiche offrono una perfetta integrazione con l'infrastruttura esistente.

Link correlati

DCIM

La nostra soluzione DCIM fornisce il monitoraggio e la visualizzazione in tempo reale delle prestazioni dell'impianto, ottimizzando l'uso dell'energia, prevenendo i tempi di inattività, garantendo la ridondanza del sistema e offrendo approfondimenti critici.

Soluzione di alimentazione critica

Garantiamo la continuità operativa dei data center con le nostre soluzioni di alimentazione critica, dotate di unità di alimentazione containerizzate, sistemi UPS avanzati e generatori affidabili per garantire la continuità operativa durante le interruzioni di corrente.

Soluzione di raffreddamento critico

Le nostre soluzioni di raffreddamento critico garantiscono un controllo ottimale della temperatura e dell'umidità nei data center, utilizzando refrigeratori ad alta efficienza energetica e una tecnologia avanzata di free-cooling progettata per ridurre i costi operativi e le emissioni di carbonio.

Contattaci oggi per scoprire come le soluzioni containerizzate di Mitsubishi Electric possano beneficiare la tua attività e aiutarti a rimanere competitivo in un panorama in continua evoluzione.

Contatti