Prodotti e soluzioni
Sistemi energetici
Per contribuire alla generazione efficiente di energia elettrica e ridurre al minimo gli sprechi, Mitsubishi Electric sta adottando attivamente misure per il risparmio energetico e la riduzione di CO2 e altri gas serra con una vasta gamma di sistemi specifici, inclusi i sistemi di generazione, trasmissione e distribuzione di energia, e soluzioni complete per il risparmio energetico in stabilimenti, edifici commerciali e negozi.
Linea di prodotti
Sistemi di alimentazione
Sistemi di generazione di energia elettrica

Le attrezzature e i sistemi Mitsubishi Electric per la generazione di energia elettrica sono noti ai clienti di tutto il mondo per l'elevato livello di affidabilità, la durata e la sicurezza. I nostri generatori e le attrezzature e i sistemi di controllo per gli impianti contribuiscono ad assicurare un'efficienza eccezionale nella produzione di energia e nel funzionamento degli impianti per la generazione di energia idroelettrica, termica e nucleare.
- Sistemi di controllo per la strumentazione delle centrali
- Generatori per turbine
Sistemi di trasmissione e distribuzione

Mitsubishi Electric è un'azienda leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica su scala globale. Le nostre apparecchiature di comando ad alta tensione, trasformatori e dispositivi per la stabilizzazione dell'energia sono prodotti fondamentali sia per i sistemi commerciali che per le strutture private. I sistemi di controllo sono installati per garantire un funzionamento stabile e altamente efficiente nel rispetto dell'ambiente.
- Sistemi di gestione dell'energia e di controllo delle reti
- Apparecchiature di comando ad alta tensione
- Attrezzature per la stabilizzazione dei sistemi di alimentazione
- Sistemi di controllo di protezione e supervisione
- Trasformatori
Apparecchiature di comando e sistemi a media e bassa tensione

Mitsubishi Electric guida ormai da molto tempo il settore della produzione di attrezzature e sistemi per la generazione e la distribuzione di energia. Le tecnologie di Mitsubishi Electric sono note per l'affidabilità, la sicurezza e il contributo a una maggiore efficienza. Le nostre apparecchiature di comando e i nostri sistemi a media e bassa tensione sono installati in centrali, sottostazioni, stabilimenti e complessi di edifici di tutto il mondo, per aiutare ad assicurare una fornitura stabile di energia elettrica dove richiesta.
- Apparecchiature di comando isolate dai gas di tipo box
- Interruttori a gas
- Apparecchiature di comando a bassa tensione
- Apparecchiature di comando a media tensione
- Sistemi amministrativi per sottostazioni (MELSAS-S)
- Interruttori rompivuoto e contattori