Prodotti e soluzioni
Automotive
Le tecnologie per la realizzazione di attrezzature automobilistiche di Mitsubishi Electric sono alla base di molti veicoli a energia pulita, ibridi e all'avanguardia costruiti dai principali produttori mondiali di automobili. Oltre a CPU (il cervello dell'elettronica automobilistica), alternatori, motorini di avviamento, sistemi per servosterzo elettrici e sistemi multimediali per automobili, Mitsubishi Electric offre una vasta gamma di componenti per automobili innovativi e di alta qualità per garantire maggiore comfort, sicurezza e rispetto per l'ambiente.
NOTA: Le attrezzature automobilistiche di Mitsubishi Electric sono vendute come attrezzature originali principalmente ai produttori di automobili. Per richieste relative a parti non in post vendita, contattare il produttore della propria automobile o l'officina specializzata locale.
Linea di prodotti
Prodotti di elettrificazione

L'elettrificazione dei motori è in rapida crescita a sostegno dell'obiettivo di produrre veicoli con un basso impatto ambientale. In accordo con questa tendenza, Mitsubishi Electric offre vari prodotti, come inverter e motori per veicoli ibridi ed elettrici, utili per promuovere l'energia pulita anche nel settore automobilistico.
- Inverter
- Motore
- Unità di controllo EV
- Unità di gestione della batteria
- Unità di controllo del motore
- Caricatore di bordo
Prodotti per carica e avvio

La richiesta di componenti elettrici per motori ad alte prestazioni per migliorare la gestione del carburante e la comodità di utilizzo è in continua crescita. Mitsubishi Electric contribuisce alla produzione di veicoli all'avanguardia con alternatori e avviatori compatti e leggeri.
- Alternatore
- Avviatore
- Generatore per motore
- ACG volano
Prodotti per la gestione del motore

Le parti di controllo del motore sono alla base di veicoli che consumano poco e offrono alte prestazioni. Grazie alle tecnologie avanzate sviluppate e alle competenze derivanti da una lunga esperienza, Mitsubishi Electric dispone di una vasta gamma di prodotti che permettono di ottenere prestazioni del motore sempre migliori.
- Unità di controllo per motore a benzina
- Unità di controllo (per motocicli/imbarcazioni)
- Sensore di rotazione
- Sensore di flusso d'aria
- Sensore di pressione
- Sensore di temperatura della presa d'aria
- Iniettore
- Bobina
- Modulo della pompa del carburante
- Valvola EGR
- Valvola di bypass dello scarico
- Attuatore turbo
- Attuatore VVT
- Unità di controllo per attuatori
Prodotti per il controllo della trasmissione

I prodotti per il controllo della trasmissione determinano in gran parte le prestazioni di base del veicolo. Con l'obiettivo di trasmettere in modo efficiente tutta la potenza del motore agli pneumatici, i prodotti Mitsubishi Electric garantiscono prestazioni ottimali e consumo ridotto di carburante per ottenere risultati economici migliori.
- Unità di controllo della trasmissione
- Valvola solenoide per il controllo della pressione dell'olio
- Sensore di temperatura dell'olio
- Generatore di impulsi
- Pompa dell'olio elettrica
Prodotti per sistemi per servosterzo elettrici

Rispetto ai servosterzo idraulici, quelli elettrici riducono al minimo le perdite di potenza del motore e offrono una guida comoda con un'ottima stabilità e un'esperienza di sterzo che non è possibile ottenere con i servosterzo idraulici.
- Motore a spazzole
- Unità di controllo per motore a spazzole
- Unità di controllo per motore brushless
Prodotti per il controllo dell'abitacolo (prodotti per la gestione generale del veicolo)

I prodotti Mitsubishi Electric sono altamente affidabili e garantiscono protezione e sicurezza, come il sistema di accesso intelligente che combina sicurezza e comodità, i meccanismi di blocco per prevenire i furti e gli airbag per le situazioni di emergenza.
- Sistema di accesso intelligente
- Sistema di accesso intelligente (per motocicli/imbarcazioni)
- Unità di blocco
- Unità di controllo dell'abitacolo
- Unità di controllo/Sensore airbag
- Sensore di prossimità a ultrasuoni
- Ballast HID
- Unità di controllo a LED
Prodotti ADAS

Mitsubishi Electric vanta la disponibilità di una vasta gamma di tecnologie avanzate di rilevamento, controllo del veicolo e comunicazione delle informazioni. L'azienda contribuisce a creare una nuova realtà automobilistica sviluppando sistemi di assistenza alla guida sofisticati che pongono le basi per il futuro della guida automatica.
- Radar a onde millimetriche
- Videocamera forward-looking
- ECU ADAS
- Sensore a ultrasuoni a lungo raggio
Prodotti multimediali per auto

Con Mitsubishi Electric i viaggi in auto diventano divertenti e confortevoli grazie a sistemi di navigazione con mappe di facile lettura e semplici da utilizzare, apparecchiature audio in grado di riprodurre suoni di alta qualità e sistemi di informazione e intrattenimento che offrono moltissime informazioni utili.
- Sistema di navigazione per automobili
- Sistema di intrattenimento per sedili posteriori
- Altoparlante per automobili
- Lettore Blu-ray Disc™ per automobili
Prodotti ITS

La tecnologia ITS crea nuovi rapporti tra persone, veicoli e ambiente. L'unità ETC o DSRC interna al veicolo (ETC 2.0) non solo salda le spese autostradali, ma supporta anche la guida sicura fornendo al conducente informazioni stradali e sugli incidenti per un'area estesa.
- Unità ETC o DSRC interna al veicolo (ETC 2.0)