Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3480
TOKYO, 17 janvier 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé un prototype de la plus petite* antenne au monde pour le positionnement par satellite haute précision sur quatre bandes de fréquences utilisées par les principaux systèmes de positionnement par satellite et services de complément de positionnement au monde.** L'antenne extrêmement compacte, qui devrait être installée dans divers véhicules (y compris des drones), accélère le positionnement par satellite haute précision pour la conduite autonome et de nombreuses autres applications.
Prototype d'antenne compacte pour dispositifs de positionnement par satellite
Exemples d'applications de positionnement par satellite
Pour aller plus loin, Mitsubishi Electric mènera des recherches sur des applications pratiques en évaluant la précision du positionnement du prototype dans le cadre d'essais en extérieur.
Nouvelle antenne | Modèle A de la société | Modèle B de la société | Modèle C de la société | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (avec boîtier) |
Surface horizontale | 59 mm x 59 mm | 140 mm x 140 mm | 160 mm de diamètre | 76 mm de diamètre |
Hauteur | 33 mm | 62 mm | 60 mm | 35 mm |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.