Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance les nouveaux modules X-Series HVIGBT et HVDIODE7 nouveaux modèles répondront à la demande de systèmes d'onduleurs plus petits et plus robustes dans les équipements de grande taille

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3407

TOKYO, le 26 avril 2021 – Aujourd'hui, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé avoir développé sept nouveaux produits X-Series (deux HVIGBT et cinq HVDIODE), ce qui renforce la gamme X-Series qui compte désormais 24 modules de semi-conducteurs de puissance, adaptés aux onduleurs grande capacité et de petite taille utilisés dans les moteurs de traction, les émetteurs à courant continu (CC), les machines industrielles de grande taille et dans d'autres équipements haute tension à large plage de courants. Le lancement séquentiel de ces modèles débutera le 1er juillet. Les modules seront exposés du 3 au 7 mai, à l'occasion du « PCIM Europe Digital Days 2021 », qui n'est autre que la version numérique du salon professionnel Power Conversion Intelligent Motion (PCIM).

  • Isolation de 6 kVrms
    (HVIGBT/HVDIODE*)
    CM900HC-90X, etc.

  • Isolation de 10 kVrms
    (HVDIODE)
    RM1500DG-90X, etc.

  • Isolation de 6 kVrms
    (HVIGBT)
    CM2400HCB-34X

  1. *HVDIODE (non illustré) ne possède pas de terminaux auxiliaires

Caractéristiques du produit

  1. 1) Une gamme élargie adaptée à une vaste gamme de capacités d'onduleurs
    • La gamme X-Series composée de 24 modèles (deux nouveaux HVIGBT et cinq nouveaux HVDIODE) comprend désormais des produits d'une puissance comprise entre 1,7 kV et 6,5 kV capables de s'adapter à une vaste gamme de capacités d'onduleurs dans les équipements industriels de grande taille.
  2. 2) Augmentation du courant nominal pour prendre en charge des onduleurs dotés de capacités plus élevées et de taille plus réduite
    • La puce CSTBT™ de septième génération et les puces à diode RFC favorisent la diminution des pertes de puissance et la résistance thermique, ce qui se traduit par un courant nominal plus élevé capable de prendre en charge des onduleurs dotés de capacités plus élevées.
    • En comparaison avec les modules CM900HC-90H existants, les nouveaux modules CM900HC-90X, etc. sont 33 % plus compacts, mais atteignent des plages de tensions et de courants nominaux identiques.
  3. 3) Les modèles compatibles facilitent le remplacement des pièces et le développement des onduleurs
    • Les modules CM2400HCB-34X, etc. offrent les mêmes spécifications de compatibilité et les mêmes dimensions que les modules HVIGBT CM2400HC-34H existants, ce qui permet d'accélérer le développement de nouveaux onduleurs.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients