Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3389
TOKYO, le 17 décembre 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de deux nouveaux modules IGBT dual type X-Series HV100 haute tension pour optimiser la puissance, l'efficacité et la fiabilité des systèmes d'onduleur dans les équipements industriels de grande taille, comme les lignes ferroviaires et les systèmes d'alimentation électrique. Ces modules offrent des courants nominaux de 600 A de deux types, à la pointe du marché*, avec une tension d'isolation de 10 kVrms, considérée comme inégalée parmi l'ensemble des modules IGBT haute tension à 3,3 kV. Ces produits seront expédiés à partir du mois d'avril 2021.
Module IGBT dual type X-Series HV100 haute tension
Produit | Modèle | Valeur nominale | Lancement du produit |
---|---|---|---|
Module IGBT dual type X-Series HV100 haute tension |
CM450DE-66X | 3,3 kV / 450 A | Avril 2021 ou plus tard |
CM600DE-66X | 3,3 kV / 600 A |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.