Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3367
TOKYO, 25 août 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de son module IGBT (transistor bipolaire à porte isolée) de type LV100 série T pour les applications industrielles. Le boîtier du module LV100, qui offre une grande polyvalence et une densité de courant élevée, est largement utilisé dans les applications ferroviaires et électriques, et a été adapté aux applications industrielles. Il devrait contribuer à réduire la taille et les pertes de puissance des convertisseurs de puissance, en particulier des onduleurs utilisés pour les applications des énergies renouvelables telles que la production d'énergie photovoltaïque et éolienne, ainsi que des entraînements de moteur haute capacité. Les ventes commenceront cette année en septembre.
Module IGBT de type LV100 série T pour les applications industrielles
Produit | Modèle | Valeur nominale | Date de sortie |
---|---|---|---|
Module IGBT de type LV100 série T pour les applications industrielles |
CM800DW-24T | 1 200 V / 800 A | Septembre 2020 |
CM1200DW-24T | 1 200 V / 1 200 A | ||
CM800DW-34T | 1 700 V / 800 A | ||
CM800DW-34TA5 | 1 700 V / 800 A | ||
CM1200DW-34T | 1 700 V / 1 200 A |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être modifiables sans préavis.