Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3354
TOKYO, 20 mai 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera le 21 mai sa série de robots MELFA ASSISTA qui travaillent en collaboration avec les humains sur la base de fonctions de sécurité, telles que la détection des collisions, et dans le strict respect des normes internationales de sécurité et de robotique ISO 10218-1 et ISO/TS15066. La série intègrera également un logiciel d'ingénierie intuitif, RT VisualBox, pour un déploiement rapide et facile du système. Les clients utiliseront MELFA ASSISTA et RT VisualBox pour une production plus efficace, pour réduire le coût total de possession (TCO) des systèmes de fabrication robotisés et pour répondre aux nouveaux besoins en matière de distanciation adéquate des travailleurs sur les sites de fabrication.
Robot collaboratif série MELFA ASSISTA
Logiciel d'ingénierie de robot RT VisualBox
Produit | Modèle | Spécification | Date de lancement | Objectif de vente annuel |
---|---|---|---|---|
Robot collaboratif MELFA ASSISTA | RV-5AS-D | Capacité de charge de 5 kg et mouvement sur 6 axes | 21 mai 2020 | 1 000 unités |
Logiciel d'ingénierie RT VisualBox | 3G-30C-WINJ/E | Compatible avec Windows 10 | 1 000 unités |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.