Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3280
TOKYO, 7 mai 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouveaux modules de puissance intelligents fabriqués par moulage par compression-transfert dans la série Large DIPIPM+™ dotés de circuits de convertisseur de charge qui permettent de réaliser des conceptions plus simples et plus compactes pour les climatiseurs et les onduleurs industriels. Fait à souligner, l'un des nouveaux modules réalise une première mondiale* avec une sortie haute densité de 100 A/1 200 V dans son boîtier fabriqué par moulage par compression-transfert. La commercialisation de la nouvelle série DIPIPM+ débutera le 29 mai. De plus, les modules seront présentés à l'occasion d'importants salons professionnels, notamment Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2019 à Nuremberg, en Allemagne, du 7 au 9 mai, et PCIM-Asia 2019 à Shanghai, en Chine, du 26 au 28 juin.
Mitsubishi Electric contribue à la miniaturisation et à l'efficacité énergétique des systèmes d'onduleurs depuis la commercialisation de sa première série DIPIPM™ en 1997. La série DIPIPM+, plus compacte et plus simple, regroupe l'onduleur et le convertisseur dans un même boîtier et a été lancée en 2015. En réponse à la demande croissante en compresseurs à haute puissance pour les blocs de climatisation, l'entreprise ajoute aujourd'hui des modèles allant jusqu'à 100 A/1 200 V pour les blocs de climatisation (chauffage et refroidissement) de la classe 56 kW.
Nouvelle série Large DIPIPM+
Produit | Modèle | Spécification | Date de sortie |
---|---|---|---|
Série Large DIPIPM+ | PSS50NE1CT | 50 A/1 200 V | 29 mai 2019 |
PSS75NE1CT | 75 A/1 200 V | ||
PSS100NE1CT | 100 A/1 200 V |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.