POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3234
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur
TOKYO, 12 décembre 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur SVGA 10,4 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à cinq millimètres d'épaisseur. Les nouveaux modules sont conçus pour des applications industrielles, notamment pour les systèmes de mesure, les machines-outils, la construction, les véhicules agricoles, l'automatisation industrielle et les terminaux de points de vente de stations-service. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 31 janvier 2019 dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.
AA104SL02DDE11
Module TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric
Les nouveaux modules répondront à la demande croissante de l'industrie en couches de protection plus épaisses et plus robustes facilitant l'utilisation de la dalle tactile, même lorsque l'opérateur porte des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand les écrans des modules sont mouillés. En combinant les caractéristiques de pointe des dalles tactiles à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi, ces nouveaux modèles sont conçus pour convenir à un large éventail d'applications et de configurations d'installation. Des modules TFT-LCD couleur VGA 10,4 pouces et XGA 10,4 pouces seront également disponibles en option pour mieux répondre aux besoins des clients.
Produit | Modèle | Taille de l'écran | Résolution | Luminosité (cd/m2) | Livraison |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD Modules avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée |
AA104SL02DDE11 | 10,4 pouces | SVGA | 560 | 31 janvier 2019 |
AA104SL12DDE11 | 960 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.