POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3231

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe une technologie pour la production en série d'un module TFT-LCD couleur incurvé et commence à prendre des commandes

Ce module, à la fois robuste et esthétique, convient particulièrement aux automobiles et aux bateaux de loisirs

Version PDF

TOKYO, le 26 novembre 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé une technologie pour la production en série d'un nouveau module TFT-LCD couleur incurvé (concave) qui associe design esthétique et robustesse environnementale pour résister à des températures extrêmes. Ce module est ainsi idéal pour une utilisation dans les automobiles et les bateaux de loisirs. Le module offre un rayon de courbure de 700 mm à moins de 1 000 mm et des performances optiques équivalentes à celles des écrans plats. Mitsubishi Electric accepte désormais des commandes pour ce nouveau module.

Module TFT-LCD couleur incurvé équipé d'une nouvelle technologie
(rayon de courbure de 800 mm)

Le nouveau module sera exposé au salon bauma CHINA 2018 à Shanghai (Chine) du 27 au 30 novembre.

Caractéristiques du produit

1)
Technologie de production en série pour module TFT-LCD avec rayon de courbure de 700 mm à moins de 1 000 mm
- Production efficace et stable, réalisée en optimisant la conception mécanique et la conception de la dalle TFT avec une considération particulière pour la tolérance de courbure
- Nouvelle technologie de production en série assurant une production rapide et de qualité grâce à une solution complète couvrant toutes les étapes, de la production de la dalle TFT à la liaison du verre protecteur incurvé
2)
Performances de l'écran d'affichage incurvé équivalentes à celles d'un écran plat
- Conception mécanique et conception de la dalle TFT optimisées, affichant des niveaux d'uniformité de luminance équivalents à ceux des écrans plats pour le blanc et le noir
- Excellente visibilité, même dans les environnements lumineux, grâce à un angle de visualisation ultra-large de 176 degrés, à l'horizontale comme à la verticale, haute luminosité de 1 000 cd/m2 et rapport de contraste élevé de 1 000:1
- Écran haute résolution (167 à 190 ppp) gérant efficacement la richesse des informations
- Excellente visibilité des couleurs vives avec une reproduction améliorée des couleurs (rapport NTSC typ.84 %)
- Plage de températures de fonctionnement inégalée (de -40 à 85 °C) pour une résistance exceptionnelle aux températures extrêmes

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.