POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3210
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur
TOKYO, 12 septembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur WXGA 7 pouces et XGA 15 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à cinq millimètres d'épaisseur. Les nouveaux modules sont conçus pour des applications industrielles, notamment pour les systèmes de mesure, les machines-outils, la construction, les véhicules agricoles, l'automatisation industrielle ainsi que les terminaux de points de vente de stations-service. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 31 octobre dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Modules TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric
Les nouveaux modules répondront à la demande croissante dans l'industrie en couches de protection plus épaisses et plus robustes offrant un fonctionnement fiable, même lorsque l'opérateur porte des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. En combinant ces caractéristiques de pointe des dalles tactiles à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi, ces nouveaux modèles sont conçus pour convenir à un large éventail d'applications et de configurations d'installation.
Produit | Modèle | Taille de l'écran | Résolution | Luminosité (cd/m2) |
Livraison |
---|---|---|---|---|---|
Modules TFT-LCD avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée | AA070TA01ADA11 | 7 pouces | WXGA | 800 | mercredi 31 octobre 2018 |
AA070TA11ADA11 | |||||
AA150XT02DDE11 | 15 pouces | XGA | 600 | vendredi 30 novembre 2018 | |
AA150XT12DDE11 | 1200 | ||||
AA150XW01DDE11 | 400 | ||||
AA150XW14DDE11 | 800 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.