POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3165
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur
TOKYO, 31 janvier, 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur WVGA 8,0 pouces et XGA/WXGA 12,1 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à cinq millimètres d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 28 février dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.
WVGA 8,0 pouces
XGA 12,1 pouces
WXGA 12,1 pouces
Modules TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric
Les nouveaux modules répondront à la demande croissante dans l'industrie en couches de protection offrant une grande robustesse de par leur épaisseur et un fonctionnement fiable, même lorsque l'opérateur porte des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. En combinant ces caractéristiques de pointe à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi, ces nouveaux modèles sont conçus pour convenir à un large éventail d'applications et de configurations d'installation.
Produit | Modèle | Taille de l'écran | Résolution | Luminosité (cd/m2) | Angle de vision (° ) <H/B>, <G/D> |
Livraison |
---|---|---|---|---|---|---|
Modules TFT-LCD avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée | AA080MB01ADA11 | 8,0 pouces | WVGA | 900 | 80/80, 80/80 | 28 février 2018 |
AA080MB11ADA11 | 1 200 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XN01DDE11 | 12,1 pouces | XGA | 500 | 80/80, 80/80 | ||
AA121XN11DDE11 | 1 000 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XP01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121XP13DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TD01DDE11 | WXGA | 600 | 80/60, 80/80 | |||
AA121TD11DDE11 | 1 200 | 80/60, 80/80 | ||||
AA121TH01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TH11DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.