POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3094
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Huit nouveaux produits contribueront à améliorer la capacité et à réduire la taille des onduleurs
TOKYO, mercredi 5 avril 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement de huit nouveaux modules X-Series HVIGBT répartis en trois classes de tension (3,3 kV, 4,5 kV et 6,5 kV) conçus pour des onduleurs plus compacts aux capacités plus élevées destinés aux moteurs de traction, aux émetteurs à courant continu (CC), aux machines industrielles de grande taille et à d'autres équipements haute tension à large plage de courants. Le lancement séquentiel de ces modèles débutera en septembre. Avant leur commercialisation, ils seront exposés lors de plusieurs salons majeurs partout dans le monde : le MOTORTECH JAPAN 2017, lors de l'exposition TECHNO-FRONTIER 2017 qui se déroulera à Chiba, au Japon, du 19 au 21 avril, ou encore au Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 à Nuremberg, en Allemagne, du 16 au 18 mai, et au PCIM Asia 2017 à Shanghai, en Chine, du 27 au 29 juin.
Les modules haute puissance sont essentiels aux systèmes d'alimentation qui nécessitent des capacités élevées, ainsi qu'une fiabilité et une efficacité maximale. Le premier module HVIGBT Mitsubishi Electric, commercialisé en 1997, a permis le développement de convertisseurs à haute tension de taille plus réduite dotés de capacités plus élevées. Le module X-Series HVIGBT (6,5 kV/1 000 A), équipé d'un transistor bipolaire à porte isolée (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) de septième génération et d'une diode RFC (Relaxed Field of Cathode), a été lancé en novembre 2015 pour les systèmes d'onduleurs.
Modèle | Tension collecteur-émetteur |
Courant nominal maximal |
Tension d'isolation |
Dimensions (l×L×H) |
Livraison |
---|---|---|---|---|---|
CM1200HC-66X | 3,3 kV | 1 200 A | 6 kV (valeur efficace) | 140 mm×130 mm×38 mm | À partir de septembre 2017 |
CM1800HC-66X | 1 800 A | 6 kV (valeur efficace) | 140 mm×190 mm×38 mm | ||
CM1800HG-66X | 1 800 A | 10 kV (valeur efficace) | 140 mm×190 mm×48 mm | ||
CM900HG-90X | 4,5 kV | 900 A | 10 kV (valeur efficace) | 140 mm×130 mm×48 mm | |
CM1350HG-90X | 1 350 A | 10 kV (valeur efficace) | 140 mm×190 mm×48 mm | ||
CM1500HC-90XA | 1 500 A | 6 kV (valeur efficace) | 140 mm×190 mm×38 mm | ||
CM600HG-130X | 6,5 kV | 600 A | 10 kV (valeur efficace) | 140 mm×130 mm×48 mm | |
CM900HG-130X | 900 A | 10 kV (valeur efficace) | 140 mm×190 mm×48 mm |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.