POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3084
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Haute résistance aux vibrations, large plage de températures de fonctionnement et angles de visualisation ultra-large
TOKYO, 22 février 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau module TFT-LCD WVGA Tough Series. Il est destiné à un large éventail d'applications dans les domaines de la construction, des véhicules agricoles, de l'industrie, et bien d'autres encore. Disponible aux formats 7,0 pouces et 8,0 pouces, il offre une résistance aux vibrations allant jusqu'à 6,8 G, sept fois supérieure à celle des modules conventionnels, affiche une plage de températures de fonctionnement comprises entre -40 et 85° C et présente une combinaison d'angles de visualisation ultra-large sans précédent de 170° horizontalement et verticalement. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 31 mars dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Le nouveau module doit satisfaire la demande croissante du marché à la recherche d'écrans LCD TFT offrant une résistance accrue aux températures extrêmes et aux fortes vibrations.
*AT070MP11 : 1 100 cd/m2, AT080MD11 : 1 000 cd/m2
Produit | Modèle | Taille de l'écran |
Résolution | Luminosité (cd/m2) |
Livraison |
---|---|---|---|---|---|
Module TFT-LCD Tough Series |
AT070MP11 | 7,0 pouces | WVGA | 1 100 | 31 mars 2017 |
AT080MD11 | 8,0 pouces | 1 000 | 30 avril 2017 |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.