POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3071
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Grâce à ce magnifique écran haute résolution, les spectateurs vivront les courses hippiques avec une intensité exacerbée
TOKYO, 8 décembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé l’installation d’un nouvel écran Diamond VisionTM de 6 mètres sur 54 au Hong Kong Jockey Club (HKJC) pour l’hippodrome Happy Valley à Hong Kong. Cet écran, doté d’une résolution et d’un contraste respectivement 3,5 fois (1,5 fois x 2,3 fois) et 1,5 fois supérieurs à ceux de l’écran actuel, ne manquera pas de décupler l’exaltation des spectateurs lors des courses. En outre, diverses informations telles que les cotes et les conditions de course s’y afficheront avec la plus grande clarté.
L’écran Diamond Vision de l’hippodrome Happy Valley
Mitsubishi Electric et le HKJC entretiennent des relations depuis 1983, date à laquelle l’entreprise a installé le premier écran géant du monde dédié aux courses hippiques à l’hippodrome Happy Valley. Au fil du temps, les performances et la fiabilité exceptionnelles du système Diamond Vision sont devenues des atouts essentiels pour le HKJC. Mitsubishi Electric s’est ainsi vu confier le renouvellement de l’écran pour la troisième fois consécutive.
Mitsubishi Electric a installé des écrans Diamond Vision dans plus de 950 lieux du monde entier, notamment au Tokyo Dome, au 1535 Broadway de Times Square, à New York, et au NRG Stadium de Houston.
Produit | Diamond VisionTM |
---|---|
Dimensions | 53,76 m (l) x 6,08 m (h) ; 326,9 m2 |
Éléments d’éclairage | LED Full color (LED à en enveloppe noire*) |
Configuration de pixel | Pas de 10 mm ; type SMD |
Pixels | 3 268 608 px ; 5 376 (l) x 608 (h) |
Luminosité (réglage) | 6 000 cd/m2 (256 pas) |
Densité de pixels | 10 000 px/m2 |
Traitement (échelle de gris) | 65 536 pas/couleur (16 bits) |
Angle de vision | ±78° à l’horizontal par +26° à -45° à la verticale |
*Puce LED dotée d’une enveloppe externe noire qui diminue la luminosité quand la LED est éteinte et augmente le contraste lorsqu’elle est allumée pour une visibilité améliorée
Date | Pas de pixel / Élément | Dimensions de l’écran (l) x (h) |
---|---|---|
Septembre 1983 | 90 mm ; TC** | 19,5 m x 7,2 m |
Septembre 1992 | 40 mm ; TC | 19,5 m x 7,2 m |
2001 novembre | 20 mm ; LED | 35,2 m (47,04 m depuis 2009) x 8,0 m |
Décembre 2016 | 10 mm ; LED à enveloppe noire |
53,76 m x 6,08 m |
**Tube cathodique
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.