POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3062
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Avec la première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur
TOKYO, 25 octobre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur WXGA 10,6 pouces équipés de panneaux tactiles capacitifs projetés avec une couche de protection mesurant jusqu'à cinq millimètres d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 30 novembre dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Module TFT-LCD couleur avec panneau tactile capacitif projeté
Ces nouveaux modules sont conçus pour répondre à la demande croissante dans l'industrie de dispositifs avec couche de protection épaisse, permettant aux opérateurs de porter des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. Ces caractéristiques de pointe combinées à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi devraient convenir à un large éventail d'applications et de scénarios d'installation.
Produit | Modèle | Taille de l'écran |
Résolution | Driver de LED | Livraison |
---|---|---|---|---|---|
Modules TFT-LCD avec panneaux tactiles capacitifs projetés |
AA106TA01DDA11 | 10,6 pouces | WXGA | Fourni | 30 novembre 2016 |
AA106TA11DDA11 | - |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.