POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3035
Avec la première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur
TOKYO, 14 juillet 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur VGA 6,5 pouces et SVGA/XGA 8,4 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à 5 millimètres d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 1er août dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Ces nouveaux modules sont conçus pour répondre à la demande croissante dans l'industrie de dispositifs avec couche de protection épaisse, permettant une utilisation avec des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. Ces caractéristiques de pointe combinées à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi conviendront à un large éventail d'applications et de scénarios d'installation.
Produits | Modèle | Taille de l'écran |
Résolution | Luminosité (cd/m2) |
Angle de vision (°) <H/B>, <G/D> |
Livraison |
---|---|---|---|---|---|---|
Modules TFT-LCD avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée |
AA065VE11ADA11 | 6,5 pouces | VGA | 1 000 | 80/60, 80/80 | 1er août 2016 |
AA084SC01ADA11 | 8,4 pouces | SVGA | 400 | 85/85, 85/85 | ||
AA084SD01ADA11 | 400 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084SD11ADA11 | 900 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084XD01ADA11 | XGA | 500 | 85/85, 85/85 | |||
AA084XD11ADA11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA084XE01ADA11 | 400 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084XE11ADA11 | 800 | 80/60, 80/80 |
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.