POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2980
Première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm d'épaisseur
TOKYO, 24 décembre 2015 - Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de deux modules LCD TFT couleur WVGA de 7" avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée, équipées d'une couche de protection pouvant atteindre 5 mm d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 5 janvier dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.
Les modules à dalle tactile avec couche de protection ultra épaisse sont conçus pour répondre à la demande croissante dans l'industrie de dispositifs avec couche de protection épaisse, permettant une utilisation avec des gants, une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. Ces caractéristiques de pointe combinées aux technologies LCD TFT éprouvées de Mitsubishi conviendront à un large éventail d'applications et installations.
Fonctionnalités du produit
1) Dalles tactiles à technologie capacitive projetée offrant un fonctionnement hors pair dans diverses applications industrielles
- Couche de protection de 5 mm d'épaisseur qui résiste à une utilisation intense
- Utilisation tactile jusqu'à 10 points avec détection précise
- Fonctionnement remarquable, même avec des gants ou sur écran mouillé
2) Solution de dalle entièrement tactile
- Solution unique de dalle tactile et tableau de commande tactile LCD TFT
- Collage optique (collage à la résine du capteur de la dalle tactile et de la couche de protection du module LCD TFT) en option pour des images plus nettes dans des environnements lumineux ; couche de protection trempée et traitement antireflet/antisalissure de la surface pour un éventail d'applications plus large
- Dalle tactile à technologie capacitive projetée (PCAP), couche de protection et contrôleur tactile du module LCD TFT montés d'usine pour une fiabilité exceptionnelle
Produits | Modèle | Luminosité (cd/m2) |
Angle de vision (CR>10) (° ) |
Livraison |
Modules LCD TFT WVGA de 7" avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée |
AA070ME11-PCAP | 1 200 | -80 à +80 (H) -80 à +60 (V) |
5 janvier 2016 |
AA070MC11-PCAP | 1 000 | -85 à +85 (H) -85 à +85 (V) |
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.