POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2973

Mitsubishi Electric étoffe sa gamme de modules LCD TFT Tough Series

Une résistance aux vibrations et une plage de de températures de fonctionnement inégalées sur le marché

Version PDF (en anglais)(PDF:186.8KB)

TOKYO, 25 novembre 2015Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau module LCD TFT SVGA 10,4 pouces Tough Series. Il est destiné à un large éventail d'applications industrielles dans les domaines de la construction, des véhicules agricoles, de l'automatisation industrielle, des équipements de tissage, et bien d'autres encore. Ce module offre une résistance aux vibrations et aux accélérations de 6,8 G, sept fois supérieure à celle des modules conventionnels. Il affiche une plage de températures de fonctionnement comprise entre -40 et 85 °C et offre une luminosité de 1 500 cd/m2, une prouesse dans le secteur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 1er décembre dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.

Module LCD TFT couleur Tough Series Mitsubishi Electric AT104SN11

Module LCD TFT couleur Tough Series
Mitsubishi Electric AT104SN11

Le nouveau module doit satisfaire la demande croissante du marché à la recherche d'écrans LCD TFT offrant une résistance accrue aux températures extrêmes et aux fortes vibrations dans des applications variées.

Fonctionnalités du produit

1)
Haute résistance aux vibrations pour les applications agricoles et de construction
- Nos modules affichent une résistance aux vibrations et aux accélérations de 6,8 G, sept fois supérieure à celle des produits conventionnels (accélération de 1,0 G). Ils sont parfaitement adaptés aux équipements soumis à des chocs violents, tels que les véhicules agricoles/de construction et les machines d'automatisation industrielle.
2)
Durabilité dans des environnements extérieurs extrêmes
- Avec des températures de fonctionnement comprises entre -40 et 85 °C, le module offre la plage la plus étendue du marché. Elle dépasse celle des produits conventionnels, comprise entre -30 et 80 °C. Votre module fonctionnera parfaitement en extérieur ainsi que dans les véhicules opérant dans des environnements extrêmement difficiles.
3)
Haute luminosité et contraste élevé
- La haute luminosité de 1 500 cd/m2 et le contraste élevé de 700:1 garantit une excellente visibilité dans des environnements lumineux.
Planning des ventes
Produits Modèle Luminosité
(cd/m2)
Livraison
Module LCD TFT
SVGA 10,4 pouces
Tough Series
AT104SN11 1 500 mardi 1 décembre 2015

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.