ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2980
Marktführende Touch-Funktion und -Empfindlichkeit in Kombination mit einer dicken 5-mm-Glasabdeckung
TOKIO, 24. Dezember 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation gab heute die bevorstehende Produkteinführung von zwei 7-Zoll-WVGA-Farb-TFT-LCD-Modulen mit projiziert-kapazitiven Touchpanels mit einer bis zu 5-mm-dicken Glasabdeckung bekannt. Mustergeräte sind ab 5. Januar bei den weltweiten Niederlassungen von Mitsubishi Electric zum Kauf erhältlich.
Farb-TFT-LCD-Modul von Mitsubishi Electric mit projiziert-kapazitivem Touchpanel AA070ME11-PCAP/AA070MC11-PCAP
Es wird erwartet, dass die Touchpanel-Module mit extradicker Glasabdeckung die steigende Industrienachfrage nach einer dicken Glasabdeckung, der Möglichkeit zur Bedienung mit Handschuhen, der Multi-Touch-Erkennung und einer optimalen Erkennungsgenauigkeit auch bei nassem Bildschirm erfüllen. In Kombination mit den bewährten TFT-LCD-Technologien von Mitsubishi eignen sich diese innovativen Touch-Funktionen für die verschiedensten Anwendungsbereiche und Installationen.
Produktmerkmale
1) Projiziert-kapazitive Touchpanels bieten Bedienbarkeit auf höchstem Niveau in den verschiedensten Anwendungsbereichen der Industrie
– Dicke 5-mm-Glasabdeckung hält selbst rauen Einsatzbedingungen stand
– 10-Punkt-Touchsteuerung mit optimaler Erkennungsgenauigkeit
– Bedienbarkeit auf höchstem Niveau, auch mit Handschuhen oder bei nassem Bildschirm
2) Touchpanel-Komplettlösung
– Lösung aus einer Hand für TFT-LCD, Touchpanel und Touch-Bedienfeld
– Optionales optisches Bonding (Kunstharz-Bonding bei TFT-LCD-Modul, Touchpanel-Sensor und Glasabdeckung) für klarere Bilder in hellen Umgebungen, Abdeckung aus Sicherheitsglas sowie Antireflexions- und Antischmutz-Oberflächenbehandlung für eine vielseitigere Anwendung
– TFT-LCD, PCAP-Touchpanel, Glasabdeckung und Touch-Controller wurden werkseitig installiert und bieten ausgezeichnete Zuverlässigkeit
Produkt | Modell | Helligkeit (cd/m2) |
Betrachtungswinkel (CR>10°) |
Lieferung |
7,0-Zoll-WVGA- TFT-LCD-Modul mit projiziert-kapazitiven Touchpanels |
AA070ME11-PCAP | 1.200 | -80 bis +80 (H) -80 bis +60 (V) |
5. Januar 2016 |
AA070MC11-PCAP | 1.000 | -85 bis +85 (H) -85 bis +85 (V) |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.