Produtos e soluções
Indústria automóvel
As tecnologias do equipamento para automóveis da Mitsubishi estão no núcleo de muitos veículos não poluentes, híbridos e de próxima geração em geral produzidos pelos principais fabricantes mundiais de automóveis. Além de fornecermos CPU (o centro nevrálgico dos componentes eletrónicos dos automóveis), alternadores, motores de arranque, sistemas de direção assistida elétrica e sistemas multimédia para automóveis, a Mitsubishi Electric oferece uma grande variedade de componentes automóveis de ponta e elevada qualidade para uma maior comodidade, segurança e ecologia.
TENHA EM ATENÇÃO O SEGUINTE: O equipamento para automóveis da Mitsubishi Electric é vendido como equipamento original principalmente a fabricantes de automóveis. Se tiver alguma dúvida sobre peças não pós-venda, contacte o fabricante ou o revendedor de serviços locais.
Linha de produtos
Produtos de eletrificação

Os motores estão a ser eletrificados a uma grande velocidade com o intuito de construir veículos com um impacto ambiental reduzido. Em conjunto com esta tendência, a Mitsubishi Electric fornece vários produtos, tais como inversores e motores para veículos híbridos e elétricos, para o desenvolvimento de uma sociedade móvel sustentável.
- Conversor
- Motor
- Unidade de controlo EV
- Unidade de gestão da bateria
- Unidade de controlo do motor
- Carregador incorporado
Produtos para carregamento e acionamento

Há uma procura cada vez maior de componentes para motores elétricos de elevado desempenho com o intuito de melhorar a eficiência de combustível e o conforto. A Mitsubishi Electric contribui para o fabrico de veículos inovadores, graças aos alternadores e motores de arranque leves e compactos.
- Alternador
- Motor de arranque
- Grupo conversor
- ACG do volante
Produtos para gestão de motores

As peças de controlo do motor constituem a parte central dos veículos de elevado desempenho e com menor consumo de combustível. A Mitsubishi Electric aproveita as tecnologias avançadas e a sua vasta experiência para oferecer uma vasta gama de produtos que permitem um desempenho do motor nunca antes visto.
- Unidade de controlo do motor a gasolina
- Unidade de controlo (para motociclos/veículos marítimos)
- Sensor de rotação
- Sensor de fluxo de ar
- Sensor de pressão
- Sensor de temperatura do ar de admissão
- Injetor
- Bobina de ignição
- Módulo da bomba de combustível
- Válvula EGR
- Válvula de derivação do ar
- Atuador do turbo
- Atuador VVT
- Unidade de transmissão do atuador
Produtos para controlo da transmissão

Os produtos para controlo da transmissão controlam praticamente todo o desempenho básico do veículo. Ao transportar, de maneira eficiente, a potência total do motor para os pneus, a Mitsubishi Electric proporciona um fantástico desempenho de deslocação e eficiência de combustível para um desempenho mais económico.
- Unidade de controlo da transmissão
- Válvula solenoide de controlo da pressão do óleo
- Sensor de temperatura do óleo
- Gerador de impulsos
- Bomba de óleo elétrica
Produtos para sistemas de direção assistida elétrica

Em comparação com os sistemas de direção hidráulica, a direção assistida elétrica minimiza a perda de potência do motor e oferece uma condução confortável com uma excelente estabilidade e direção que não é possível obter com a direção hidráulica.
- Motor das escovas
- Unidade de controlo do motor das escovas
- Unidade de controlador do motor sem escovas
Produtos para controlo total do veículo (Produtos para gestão total do veículo)

A Mitsubishi Electric oferece produtos altamente fiáveis que garantem a proteção e segurança, como, por exemplo, o sistema de entrada inteligente que combina segurança e comodidade, imobilizadores antirroubo e airbags para preparação para situações de emergências.
- Sistema de entrada inteligente
- Sistema de entrada inteligente (para motociclos/veículos marítimos)
- Unidade de antiarranque
- Unidade de controlo do veículo
- Unidade de controlo/sensor do airbag
- Sensor de canto ultrassónico
- Balastro HID
- Unidade de controlo LED
Produtos ADAS

A Mitsubishi Electric possui uma vasta gama de tecnologias avançadas de deteção, controlo do veículo e comunicação de informações e contribui para a criação de uma nova sociedade móvel graças ao desenvolvimento de sistemas sofisticados de assistência à condução direcionados para o futuro da condução automatizada.
- Radar de ondas milimétricas
- Câmara frontal
- ECU ADAS
- Sensor ultrassónico de longo alcance
Produtos multimédia para automóveis

A Mitsubishi Electric proporciona diversão e conforto para o ambiente no interior do automóvel, graças aos sistemas de navegação que incluem mapas de fácil leitura com operações simples, sistemas de autorrádio que produzem sons de elevada qualidade e sistemas de informação e entretenimento que oferecem uma grande variedade de informações úteis.
- Sistema de navegação automóvel
- Sistema de entretenimento nos bancos traseiros
- Colunas para automóvel
- Leitor de Blu-ray Disc™ para automóvel
Produtos ITS

A tecnologia ITS estabelece novas relações entre as pessoas, veículos e a sociedade. A unidade ETC/DSRC no interior do veículo (ETC 2.0) não só controla o pagamento nas portagens, como também permite uma condução segura, ao alertar os condutores sobre sinistros e informações de trânsito em autoestradas.
- Unidade ETC/DSRC no interior do veículo (ETC 2.0)