Produtos e soluções
Sistemas ambientais
A Mitsubishi Electric é líder mundial em sistemas de ar condicionado para ambientes residenciais, comerciais e industriais. Desafiados a criar sistemas de ar condicionado que proporcionam um desempenho exemplar no Japão, um país com grandes variações climáticas, os nossos engenheiros desenvolveram unidades e sistemas surpreendentemente sofisticados, mas duradouros, com capacidade para uma utilização constante em praticamente qualquer condição climática natural no planeta Terra. Cada produto é, por si, um feito impressionante, proporcionando anos de funcionamento silencioso, um desempenho energeticamente eficiente e um impacto mínimo no ambiente.
Linha de produtos
Sistemas de ar condicionado
Gama Doméstica

Uma grande variedade de designs para interior e exterior assegura a flexibilidade necessária para satisfazer as necessidades mais exigentes de ar condicionado. Desde unidades modernas e compactas montados na parede e no chão a unidades do tipo cassete semiembutidas no teto, estão disponíveis muitas opções que combinam com praticamente qualquer decoração. Muitos sistemas estão equipados com o "Sensor I-see", uma tecnologia original da Mitsubishi Electric que produz um melhor controlo do ar condicionado. Tudo isto está combinado com outras tecnologias de poupança de energia e baixo nivel de ruido, líderes de mercado para produzir equipamentos de ar condicionado que proporcionam um ótimo desempenho e conforto nas divisões onde quer que sejam instalados.
Gama Comercial – Mr Slim

A série Mr. Slim de aparelhos de ar condicionado para zonas comerciais de pequena e média dimensão oferece a comodidade de ser compacto, mas potente. Uma combinação que garante um excelente desempenho e uma fácil instalação. Disponível em diversas combinações de capacidade e design, a série é ideal para criar o sistema mais adequado para os seus requisitos de ar condicionado. As unidades utilizam a tecnologia inverter que garantem um funcionamento silencioso e uma elevada categoria energética (COP) , são unidades lideres em tecnologia.
Sistemas com volume de refrigerante variável (VRF) - City Multi

Os sistemas de ar condicionado VRF da Mitsubishi Electric oferecem um fluxo de ar distribuído e um controlo independente das unidades interiores. A flexibilidade de instalação e a vasta seleção de designs para unidades interiores e exteriores garantem as soluções que "melhor se adequam às suas necessidades" em termos de ar condicionado, mesmo para os requisitos mais diversificados. O respeito pelo ambiente tido em conta durante o desenvolvimento influenciou o fabrico de unidades potentes e compactas com um consumo mínimo de energia, com uma elevada categoria energética (COP) e que contribuem para um máximo conforto em todas as divisões.
Bombas de calor

Os sistemas de bombas de calor estão a chamar a atenção como um catalisador decisivo nos esforços para poupar energia. Ao maximizar as tecnologias inovadoras da Mitsubishi Electric, agora é possível aproveitar o calor atmosférico recolhido a partir do ar e utilizá-lo para fornecer um aquecimento altamente eficaz, mesmo em climas frios. A Mitsubishi Electric está a expandir as suas capacidades nesta área e oferece atualmente uma bomba de calor com um coeficiente de desempenho (COP) de 4.0: 1 kW de saída de energia elétrica e 3 kW de energia térmica transferidos do ar exterior proporcionam à bomba de calor uma impressionante potência calorífica final de 4 kW.
Ventiladores - Lossnay

As tecnologias de troca de calor únicas da Lossnay desenvolvidas pela Mitsubishi Electric ajudam a refrescar o ar de uma divisão, ao mesmo tempo que deixam a temperatura e a humidade praticamente inalteradas. O núcleo Lossnay é constituído por um diafragma fabricado a partir de papel especialmente processado configurado num fluxo cruzado, com uma estrutura com alheta plana. As avançadas propriedades de transferência de calor e a permeabilidade à humidade ajudam a maximizar a recuperação do calor à medida que o ar circula através do elemento. O resultado são poupanças substanciais de energia e um ambiente interior mais confortável. Os ventiladores Lossnay podem ser utilizados isoladamente ou em combinação com outros sistemas de ar condicionado/ventilação.
Compressores

A Mitsubishi Electric produz uma gama de compressores rotativos potentes, concebidos para se adaptar a uma grande variedade de aplicações e que funcionam sem problemas, mesmo em ambientes adversos. Os nossos avançados compressores espirais utilizam um "Frame Compliance Mechanism (FCM), uma tecnologia de ponta que maximiza o consumo de energia e reduz a fricção, assegurando, assim, menos vibração, maior durabilidade e baixo ruído de funcionamento. Proporcionando um excelente desempenho e uma longa vida útil, estes compressores são adequados para uma vasta gama de utilizações, incluindo ar condicionado e sistemas de aquecimento.
Jet Towel—Secadores de mãos

Estes secadores de mãos de alta velocidade utilizam "jatos" de ar para secar completamente as mãos em poucos segundos. A Mitsubishi Electric desenvolveu esta tecnologia original em 1993 e a popularidade destes secadores de mãos tem aumentado desde então. Hoje em dia, estão disponíveis em hotéis, restaurantes, centros comerciais, escolas e outras instalações públicas em vários países. A eficiência energética e o baixo ruído de funcionamento proporcionam um novo nível de comodidade e satisfação aos utilizadores e representam uma poupança em custos de funcionamento.
Para obter mais informações
Notice to recyclers regarding clamps’ PVC coating (inglês) (PDF : 1.63 MB)
Aviso para empresas de reciclagem em relação ao Revestimento do Aquecedor Rápido (inglês) (PDF : 373 KB)
Notice to recyclers regarding pipe cover (inglês) (PDF : 936 KB)
Notice to recyclers regarding lead wire (inglês) (PDF : 676 KB)