Comunicados de imprensa
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3280
TÓQUIO, 7 de maio de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento de três novos módulos de potência inteligentes moldados por transferência DIPIPM+™ de grandes dimensões que incluem circuitos com conversor de carga que permitem a criação de designs mais simples e mais compactos para utilização em sistemas de ar condicionado e inversores industriais. Merece especial destaque o facto de um dos novos módulos alcançar, pela primeira vez em todo o mundo*, a potência de saída de alta densidade de 100 A/1200 V no seu formato moldado por transferência. A comercialização da nova série DIPIPM+ terá início a 29 de maio. Além disso, os módulos vão estar em exposição nas principais feiras comerciais, incluindo a Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2019 em Nuremberga, Alemanha, de 7 a 9 de maio, e a PCIM-Asia 2019 em Xangai, China, de 26 a 28 de junho.
A Mitsubishi Electric tem contribuído para a redução do tamanho e para a eficiência energética dos sistemas de inversores desde a comercialização da sua primeira série DIPIPM™ em 1997. O design mais simples e mais compacto da série DIPIPM+, que combina o inversor e o conversor num único formato, foi apresentado em 2015. Com vista a dar resposta à crescente procura de compressores de alta potência em sistemas de ar condicionado monobloco, a empresa acaba de adicionar modelos de até 100 A/1200 V para sistemas de ar condicionado (de aquecimento e arrefecimento) monobloco na categoria de 56 kW.
Nova série DIPIPM+ de grandes dimensões
Produto | Modelo | Especificações | Data de lançamento |
---|---|---|---|
Série DIPIPM+ de grandes dimensões | PSS50NE1CT | 50 A/1200 V | 29 de maio de 2019 |
PSS75NE1CT | 75 A/1200 V | ||
PSS100NE1CT | 100 A/1200 V |
Tenha em atenção que as informações apresentadas nos comunicados de imprensa são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.