PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3231
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
A combinação de robustez ambiental e design atrativo é ideal para a indústria automóvel e de náutica recreativa
TÓQUIO, 26 de novembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma tecnologia de produção em massa para um novo módulo de TFT-LCD curvo (côncavo) a cores que combina robustez ambiental para resistir a temperaturas extremas e um design atrativo, tornando-o ideal para utilização na indústria automóvel e de náutica recreativa. O módulo oferece um raio de curvatura desde 700 mm até menos de 1000 mm e um desempenho ótico equivalente ao de ecrãs planos. A Mitsubishi Electric está agora a aceitar encomendas do novo módulo.
Módulo de TFT-LCD curvo a cores com tecnologia nova
(raio de curvatura de 800 mm)
O novo módulo será exposto na bauma CHINA 2018, em Shanghai, China, de 27 a 30 de novembro.
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.