PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3214

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric prestes a lançar um módulo TFT-LCD HD panorâmico de 12,3" a cores

Modelo altamente diversificado que se destina a equipamentos médicos e dispositivos industriais

Versão PDF

TÓQUIO, 26 de setembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar um módulo TFT-LCD HD panorâmico de 12,3" para aplicações industriais, incluindo equipamentos médicos, ferramentas para máquinas e muito mais. O novo TFT-LCD oferece uma combinação sem precedentes de funcionalidades, incluindo um ecrã panorâmico extra-amplo, ângulos de visualização superamplos horizontais e verticais de 176°, HD panorâmico de elevada resolução (1920 × 720 pontos), brilho superelevado de 1600 cd/m2, relação de contraste elevada de 1000:1 e intervalo de temperatura de funcionamento versátil de -40 a 80 °C. A venda de amostras será iniciada a 1 de novembro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

Módulo TFT-LCD a cores (AA123AD11) da Mitsubishi Electric

A Mitsubishi Electric espera que o novo TFT-LCD cumpra os requisitos de aplicação e instalação cada vez mais versáteis com o ecrã panorâmico extra-amplo os ângulos de visualização superamplos, a resolução elevada, o brilho superelevado, o contraste elevado e a resistência a várias temperaturas.

A Mitsubishi Electric disponibiliza agora 35 módulos TFT-LCD com ângulos de visualização superamplos.

Funcionalidades do produto

1)
Largura do ecrã alargado com capacidade para informações extensas
– O ecrã panorâmico com uma proporção de 8:3 pode apresentar informações extensas através da utilização de várias janelas
– O ecrã extra-amplo apresenta um design mecânico otimizado que se provou em testes tão forte quanto os modelos AA atuais da Mitsubishi (lançados antes de julho de 2018)
2)
Ângulos de visualização superamplos, resolução elevada, brilho superelevado e relação de contraste elevada
– Os ângulos de visualização superamplos de 176°, tanto na horizontal como na vertical, garantem uma excelente visibilidade numa grande variedade de instalações
– O ecrã HD panorâmico de alta resolução de 1920 (H) × 720 (V) suporta, de forma eficaz, muitas informações
– O brilho superelevado de 1600 cd/m2 e a relação de contraste elevada de 1000:1 oferecem excelente visibilidade em ambientes com muita luz e a regulação de luminosidade de 1% até 100% garante uma visibilidade fácil com qualquer luz ambiente
3)
Intervalo de temperatura de funcionamento líder no mercado para utilização no exterior
– O intervalo de temperatura de funcionamento incomparável de -40 a 80 °C suporta condições extremas no exterior para satisfazer as exigências de clientes em todo o mundo

Calendário de vendas

Produto Modelo Data de envio
Módulo TFT-LCD HD panorâmico de 12,3" AA123AD11 1 de novembro de 2018

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.