PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3209
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Permite a transmissão de dados a alta velocidade e a redução do consumo de energia em redes móveis
TÓQUIO, 4 de setembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento de um módulo EML cilíndrico de 25 Gbps que suporta a transmissão de dados a alta velocidade em redes de acesso via rádio para estações base móveis de quinta geração (5G). O novo módulo estará em exibição na Exposição Internacional de Optoeletrónica da China (CIOE) de 2018 em Shenzhen, na China, de 5 a 8 de setembro e estará disponível comercialmente a partir de 1 de novembro.
Produto | Modelo | Comprimento de onda | Intervalo de temperatura de funcionamento do invólucro |
Data de envio |
---|---|---|---|---|
25 Gbps EML cilíndrico |
ML760B54 | 1270 nm, 1310 nm |
-40 ℃ a +95 ℃ | 1 de novembro de 2018 |
A introdução de redes móveis de 5G resultará na transmissão de grandes volumes de dados e na necessidade de redes de comunicação ótica de alta velocidade; o que, por sua vez, fará aumentar a procura por dispositivos óticos de alta velocidade com baixo consumo de energia. A nova unidade EML cilíndrica de 25 Gbps satisfaz essas necessidades e ajuda a melhorar a produtividade e a eficiência das instalações do cliente.
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.