PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3208
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Ideal para dispositivos industriais e instrumentos de medição versáteis para exteriores
TÓQUIO, 22 de agosto de 2018 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de um novo módulo TFT-LCD WXGA de 7,0" para aplicações industriais, incluindo instrumentos de medição para exteriores, dispositivos e muito mais. O módulo irá oferecer uma combinação sem precedentes de WXGA de alta resolução (1280 × 768 pontos), ângulos de visualização verticais e horizontais superamplos de 176°, brilho elevado de 1000 cd/m2, uma relação de contraste elevada de 1000:1, um intervalo de temperatura de funcionamento versátil de -40 a 80 °C e elevada resistência a vibrações. A venda de amostras terá início a 20 de setembro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.
O novo módulo TFT-LCD irá satisfazer a procura crescente dos mercados por aplicações e instalações versáteis que necessitam de características como alta resolução, ângulos de visualização amplos, brilho elevado e elevada resistência a vibrações e temperaturas extremas.
A Mitsubishi Electric disponibiliza agora 34 módulos TFT-LCD com ângulos de visualização superamplos.
Produto | Modelo | Controlador de LED | Envio de amostras |
---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD WXGA de 7,0" | AA070TA01 | Implementado | 20 de setembro de 2018 |
AA070TA11 | ─ |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.