PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3183

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric vai lançar um EML-TOSA de 400 Gbps integrado e compacto

Será compatível com transmissões de elevada velocidade e grande capacidade em comunicação de fibra ótica

Versão PDF

TÓQUIO, 7 de março de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503), anunciou hoje que começará a comercializar um subconjunto ótico de transmissor de díodo laser (TOSA) com capacidade para suportar transmissões óticas de 400 Gbps a 1 de abril. O novo TOSA, quando operado num conjunto de dois, pode ser utilizado no primeiro díodo de laser modulado de eletroabsorção (EML) do mercado, a solução TOSA para aplicações IEEE 400GBASE-LR8. O dispositivo será apresentado na Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018 (OFC) em San Diego, Califórnia, de 13 a 15 de março.

EML-TOSA FU-402REA-41 (em cima) e FU-402REA-42 (abaixo) de 400 Gbps integrados e compactos

Em resposta à procura de uma crescente capacidade de dados, o novo díodo laser TOSA da Mitsubishi Electric tem capacidade para transmissões de 400 Gbps para instalações de comunicação de grande capacidade (centros de dados, etc.) e redes de transmissão ótica de elevada velocidade.

Funcionalidades do produto

Comunicação de 400 Gbps de grande capacidade e elevada velocidade
- Transmissão múltipla de 8 comprimentos de onda por dois TOSA
- 50 Gbps/comprimento de onda (400 Gbps em oito comprimentos de onda) alcançado através do método de modulação por amplitude de pulso de 4 níveis (PAM4)
- Capacidade para transmissões a 10 km graças ao chip EML com valor de extinção e potência elevados
- O tamanho do conjunto está em conformidade com as especificações comuns dos transcetores óticos CFP8 (quando são utilizados dois TOSA)

Calendário de vendas

Produto Modelo Funcionalidades Data de envio
EML-TOSA de 400 Gbps integrado e compacto FU-402REA-41
(para comprimentos de onda curtos)
- EML para comprimento de onda de 1273,54, 1277,89, 1282,26 ou 1286,66 nm
- Recetáculo LC
1 de abril de 2018
FU-402REA-42
(para comprimentos de onda longos)
- EML para comprimento de onda de 1295,56, 1300,05, 1304,58 ou 1309,14 nm
- Recetáculo LC

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.