PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3132
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
A potência de saída elevada e baixa distorção ajudam a reduzir a dimensão das estações terrestres de comunicação via satélite
TÓQUIO, 4 de outubro de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar um amplificador de circuito integrado de micro-ondas monolítico (MMIC) com transístor de elevada mobilidade de eletrões (HEMT) de nitreto de gálio (GaN) de 8 W na banda Ka (26-40 GHz) para estações terrestres de comunicação via satélite. O novo MGFG5H3001, que oferece os melhores níveis de baixa distorção e de potência de saída a 8 W, tem um tamanho compacto, o que irá ajudar a reduzir o tamanho dos transmissores de potência. A Mitsubishi Electric iniciará o envio de amostras a 1 de novembro.
MMIC HEMT GaN na banda Ka (MGFG5H3001)
As redes de satélites, que são usadas para comunicação de alta velocidade durante catástrofes naturais e em áreas em que as redes terrestres são difíceis de construir, são atualmente implementadas principalmente na banda C (4-8 GHz) e na banda Ku (12-18 GHz), mas a utilização de frequências mais elevadas está a crescer. Além disso, está a aumentar a procura de implementações na banda Ka, cuja frequência é mais elevada. O novo MMIC HEMT GaN na banda Ka da Mitsubishi Electric irá ajudar a responder à procura de implementações de frequência mais elevada, bem como facilitar o desenvolvimento de equipamentos de comunicações por satélite capazes de gerar uma potência de saída e eficiência extra elevadas.
Produto | Aplicação | Modelo | Descrição geral | Envio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | Potência de saída saturada |
Ganho linear |
||||
MMIC HEMT GaN na banda KA |
Estações terrestres de comunicação via satélite |
MGFG5H3001 | 27,5-31,0 GHz | 39,0 dBm (8 W) |
15,0 dB | 1 de novembro de 2017 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.