PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3127

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric irá lançar um módulo TFT-LCD WXGA de 10,1" a cores

Adequado para instrumentos de medição e dispositivos portáteis

Versão PDF

TÓQUIO, 6 de setembro de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de um novo módulo WXGA TFT-LCD de 10,1" para aplicações industriais, incluindo instrumentos de medição e dispositivos portáteis. O módulo irá oferecer uma combinação sem precedentes de WXGA de alta resolução (1280 × 800 pontos), ângulos de visualização verticais e horizontais superamplos de 170°, brilho elevado de 1000 cd/m2, intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 80 graus Celsius e um design fino e leve. A venda de amostras será iniciada a 1 de outubro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

Módulo TFT-LCD a cores AA101TA12 da Mitsubishi Electric

O novo módulo TFT-LCD irá satisfazer a procura crescente dos mercados por alta resolução, ângulos de visualização amplos, brilho elevado e resistência a ambientes extremos para aplicações e instalações versáteis. A Mitsubishi Electric disponibiliza agora 31 módulos TFT-LCD com ângulos de visualização superamplos.

Funcionalidades do produto

1)
Alta resolução, ângulos de visualização superamplos, brilho elevado e maior intervalo de temperatura para aplicações e instalações versáteis de instrumentos de medição
- O ecrã de alta resolução de 1280 (H) × 800 (V) WXGA suporta, de forma eficaz, muitas informações
- Os ângulos de visualização superamplos de 170 graus na horizontal e na vertical garantem uma excelente visibilidade para uma grande variedade de instrumentos de medição
- Intervalos de temperatura de funcionamento líderes no mercado de -40 a 80 graus Celsius , indicados para dispositivos industriais utilizados no exterior em condições extremas
- Brilho elevado de 1000 cd/m2 e uma relação de contraste elevada de 1000:1 para uma visibilidade fácil em ambientes com muita luz
2)
Design fino e leve adequado para dispositivos portáteis
- Com 8,5 mm de espessura e 310 g, é 12% mais fino e 23% mais leve do que o modelo AA121TH11 existente, que tem 9,7 mm de espessura e 404 g (assumindo que o seu ecrã de WXGA de 12,1" fosse convertido para 10,1")

Calendário de vendas

Produto Modelo Envio de amostras
WXGA de 10,1"
Módulo TFT-LCD
AA101TA12 1 de outubro de 2017

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.