PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3120

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric vai lançar um díodo de laser vermelho de 638 nm de alta potência com lente integrada

A primeira lente de menisco integrada do setor contribui para a simplificação dos designs de projetores e muito mais

Versão em PDF

TÓQUIO, 5 de julho de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento de um díodo de laser (LD) vermelho de alta potência de 638 nanómetros (nm) de comprimento de onda, com um funcionamento por impulso líder no setor de 2,5 W de potência de saída, com o que se crê ser a primeira lente de menisco integrada do mercado, e que será lançado a 1 de setembro. Espera-se que, ao eliminar a necessidade de uma lente colimadora externa, o novo LD vermelho da Mitsubishi Electric resulte em designs óticos mais simples, dimensões reduzidas e custos mais baixos para os projetores.

Díodo de laser vermelho de alta potência com comprimento de onda de 638 nm e lente integrada (ML562H84)

As fontes de luz para projetores, habitualmente lâmpadas de mercúrio, estão a ser substituídas por fontes de luz de estado sólido, capazes de oferecer uma maior eficiência energética, uma gama mais ampla de reprodução de cores e uma vida útil mais longa. Os LD fornecem uma potência de saída particularmente alta, um baixo consumo energético, graças à eficiência da conversão de potência, uma gama de cores sem precedentes, graças ao espetro estreito, e uma qualidade de imagem superior com relação de contraste elevada.

Em setembro de 2015, a Mitsubishi Electric lançou o seu LD vermelho de alta potência ML562G84 que atingiu um funcionamento por impulso com uma potência de saída de 2,5 W enquanto fonte de luz vermelha de três cores para projetores. No entanto, ao incorporar o modelo nos projetores, foi necessário colimar o feixe de laser através de uma lente exterior (ou semelhante) e irradiar de forma eficiente o dispositivo de imagem.
O novo LD vermelho de alta potência de 638 nm com lente integrada permite eliminar a lente colimadora externa e contribui para a simplificação do design ótico e para a redução das dimensões e do custo dos projetores.

Funcionalidades do produto

1)
Simplifica o design do projetor, entre outros elementos, graças à primeira lente de menisco integrada do setor
- A lente de menisco integrada original colima o feixe de laser e reduz a dispersão em aproximadamente 1/700
- Elimina a necessidade de uma lente colimadora externa e contribui para a simplificação dos designs óticos e para a redução das dimensões e dos custos dos projetores
2)
Funcionamento por impulso de alta potência líder no setor com uma potência de saída de 2,5 W
- Colima 98% ou mais do feixe de laser e alcança um funcionamento por impulso sem precedentes, com uma potência de saída de 2,5 W, equivalente ao dos produtos convencionais com lentes integradas
- Luz laser de alta luminosidade de 638 nm e funcionamento por impulso com uma potência de saída de 2,5W, produzindo 120 lumens por LD
- Gama de temperaturas de funcionamento sem precedentes de 0 a 45 graus Celsius, com um funcionamento por impulso de 2,5 W, graças à estrutura cilíndrica do transístor (TO-CAN) grande com 9,0 mm de diâmetro e uma excelente dissipação de calor

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.