PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3104
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
A densidade de corrente topo de gama irá aumentar a saída de potência nos sistemas de inversores
TÓQUIO, 11 de maio de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que lançou em setembro, de forma sequencial, dois novos módulos HVIGBT da série X do tipo LV100. Estes módulos irão oferecer a maior densidade de corrente disponível no mercado e permitir que os sistemas de inversores alcancem uma saída de potência e eficiência superiores, bem como configurações mais flexíveis e maior fiabilidade. Além disso, está planeado o alargamento da linha de módulos SiC. Os módulos HVIGBT da Mitsubishi Electric desempenham um papel vital no controlo da conversão de energia em sistemas eletrónicos industriais de caminhos-de-ferro, transmissão de potência e outras aplicações industriais de grandes dimensões.
Os novos módulos estarão em exibição nas feiras comerciais Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017, em Nuremberga, na Alemanha, entre 16 e 18 de maio, e na PCIM Asia 2017, em Xangai, na China, de 27 a 29 de junho.
Produto | Modelo | Especificações | Envio |
---|---|---|---|
Módulo HVIGBT da série X do tipo LV100 |
CM450DA-66X | 3,3 kV / 450 A / 2 em 1 | A partir de setembro de 2017 |
CM600DA-66X | 3,3 kV / 600 A / 2 em 1 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.