PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3090

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric vai lançar um APD-ROSA de 100 Gbps integrado e compacto

Dispositivo pequeno e de baixo consumo de energia, compatível com equipamentos de transmissões de 100 Gbps de longa distância

Versão em PDF

TÓQUIO, 15 de março de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que começará a comercializar um subconjunto ótico de recetor de díodo laser (ROSA) com capacidade para suportar transmissões óticas de 100 Gbps a 1 de junho. O novo ROSA, que incorpora quatro APD de alta sensibilidade integrados com um desmultiplexador ótico compacto, suporta transmissões de longa distância, um consumo de energia extra reduzido e a redução do tamanho dos transcetores Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP28).

O dispositivo será apresentado na Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) de 2017 em Los Angeles, Califórnia, de 21 a 23 de março.

APD-ROSA de 100 Gbps integrado e compacto (FU-302RPA)

Em resposta à necessidade crescente de instalar equipamentos de comunicação em espaços cada vez mais pequenos, o novo APD ROSA da Mitsubishi Electric tem capacidade para transmissões a 40 km, com um dos tamanhos mais pequenos da indústria, o que ajudará a reduzir o tamanho das instalações de comunicação de 100 Gbps e a expandir as redes de transmissão ótica de 100 Gbps de alta velocidade.

Funcionalidades do produto

1)
O APD ROSA suporte transmissões óticas de 100 Gbps até 40 km
-APD de alta sensibilidade com ampla largura de banda conseguida através da utilização de uma estrutura de chip ideal
-Possibilidade de transmissão a 40 km sem um amplificador ótico incorporado no transcetor ótico
-Adequado para transmissões de longa distância, tais como centros de dados
2)
Cumpre as especificações comuns dos próximos transcetores óticos
-Construção de acordo com as especificações QSFP28 dos transcetores óticos de tamanho reduzido da próxima geração, como um APD ótico sem amplificador com o melhor desmultiplexador ótico
3)
Consumo de energia entre os mais baixos do setor
-O amplificador de transimpedância de energia reduzida para os sinais do APD ajuda a reduzir o consumo de energia para apenas 0,4 W (valor típico), um dos valores mais baixos do setor

Calendário de vendas

Produto Modelo Funcionalidades Data de envio
100 Gbps APD-ROSA
integrado e compacto
FU-302RPA - APD com comprimento de onda de 1,3 μm
- Recetáculo LC
1 de junho de 2017

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.