PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2983
Ajuda a reduzir o consumo energético das redes de acesso via rádio
TÓQUIO, 20 de janeiro de 2016 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de um transmissor ótico de 10 Gbps para a transmissão a alta velocidade de dados de grande volume entre estações base e escritórios centrais em redes de acesso via rádio em sistemas de telecomunicações móveis. O módulo, composto por um laser modulador de eletroabsorção (EML) e um subconjunto ótico de transmissor (TOSA), reduz as flutuações em comprimentos de onda óticos para a multiplexação por divisão de comprimento de onda densa (DWDM). A Mitsubishi Electric irá lançar comercialmente o novo EML-TOSA a 1 de fevereiro.
O módulo, que está em concordância com o acordo de várias fontes para minidispositivos de 10 Gbps (XMD-MSA), inclui um perfil cilíndrico e não retangular, adequado para produção em massa.
EML-TOSA cilíndrico DWDM de 10 Gbps
Em sistemas móveis LTE e LTE-Advanced de quarta geração (4G), a DWDM atraiu a atenção como uma forma de reduzir o consumo energético de módulos de transmissor ótico que transmitem dados entres estações base e escritórios centrais. O novo EML-TOSA cilíndrico da Mitsubishi Electric é compatível com a DWDM e o TOSA pode funcionar a uma temperatura máxima líder no setor de até 95 graus Celsius.
Produto | Modelo | Comprimento de transmissão | Intervalo de temperatura de funcionamento |
Data de envio |
---|---|---|---|---|
EML-TOSA cilíndrico DWDM de 10 Gbps |
FU-615REA | 25 km | -40 ℃ a +95 ℃ | 1 de fevereiro de 2016 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.