PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2973

Mitsubishi Electric expande a linha de módulos de TFT-LCD da Tough Series

Com resistência à vibração e um intervalo de temperatura de funcionamento líderes de mercado

Versão PDF (PDF: 186,8 KB)

TÓQUIO, 25 de novembro de 2015- A Mitsubishi Electric Corporation anunciou hoje o lançamento próximo de um novo módulo TFT-LCD SVGA de 10,4 polegadas da Tough Series para uma ampla gama de aplicações industriais em construção e veículos agrícolas, automatização industrial e equipamento de tecelagem, entre outros. O módulo dispõe de uma aceleração de 6,8 G resistente à vibração, sete vezes superior aos módulos convencionais, bem como um intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 85 °C e um brilho de 1500 cd/m² líder no setor. A venda de amostras será iniciada a 1 de dezembro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

Módulo TFT-LCD a cores da Tough Series AT104SN11 da Mitsubishi Electric

Módulo TFT-LCD a cores da Tough Series
AT104SN11 da Mitsubishi Electric

Espera-se que o novo módulo responda à procura crescente do mercado em relação a TFT-LCD que oferecem uma grande resistência a temperaturas extremas e fortes vibrações para aplicações versáteis.

Funcionalidades do produto

1)
Elevada resistência a vibrações para aplicações de construção e agrícolas
-Aceleração de 6,8 G resistente a vibração líder de mercado, sete vezes mais elevada do que os produtos convencionais (aceleração de 1,0 G), adequada para equipamento sujeito a choques fortes, como veículos agrícolas/de construção e máquinas de automatização industrial.
2)
Durabilidade em ambientes exteriores extremos
-Intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 85 °C líder de mercado, mais amplo que o intervalo dos produtos convencionais, entre -30 e 80 °C, adequado para utilização exterior e em veículos em ambientes extremos.
3)
Brilho e relação de contraste elevados
-Brilho superior de 1500 cd/m² e relação de contraste elevada de 700:1 para uma visibilidade fácil em ambientes com muita luz.
Calendário de vendas
Produto Modelo Brilho
(cd/m2)
Expedição
Módulo TFT-LCD
de 10,4" SVGA
da Tough Series
AT104SN11 1500 terça-feira, 1 de Dezembro de 2015

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.