Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3480
TOKYO, 17 gennaio 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi lo sviluppo di un prototipo dell'antenna più piccola al mondo* per il posizionamento basato su satellite ad alta precisione in quattro bande di frequenza, utilizzate dai principali sistemi di posizionamento satellitare e servizi di aumento della precisione di posizionamento.** Questa antenna estremamente compatta, che dovrebbe essere installata su diversi veicoli e perfino sui droni, consentirà di velocizzare il posizionamento basato su satellite ad alta precisione per la guida autonoma e molte altre applicazioni.
Prototipo di antenna compatta per dispositivi di posizionamento satellitare
Esempi di applicazioni di posizionamento satellitare
In futuro, Mitsubishi Electric eseguirà ricerche sulle applicazioni pratiche valutando la precisione di posizionamento del prototipo durante le prove in ambiente esterno.
Nuova antenna | Modello A dell'azienda | Modello B dell'azienda | Modello C dell'azienda | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni (case incluso) |
Superficie orizzontale | 59 mm x 59 mm | 140 mm x 140 mm | 160 mm di diametro | 76 mm di diametro |
Altezza | 33 mm | 62 mm | 60 mm | 35 mm |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.